Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

Bloqueio de religação para PSENslock - Características técnicas

Com o módulo adicional para o sistema de porta de proteção seguro PSENslock impede-se a religação indesejada de uma máquina, após o operador já ter aberto as portas de proteção.

Descrição
Opções
Preço
Quantidade/Disponibilidade

PSEN sl bracket swing door

Mounting bracket for swing gates and folding gates. For PSENslock with 500 N and 1000 N holding force.

Compare Download

PSEN sl bracket sliding door

Mounting bracket for sliding gates. For PSENslock with 500 N/1000 N holding force.Packaging unit: 2 pieces (bracket for sensor and actuator).

Compare Download

PSEN sl restart interlock (padlock)

Accessory for PSENslock with the function of "restart interlock" for protecting work in the danger zone of a machine that is out of service. Mechanical additional module for mounting at PSEN sl-0.5 or PSEN sl-1.0. Option to attach up to two padlocks or carabiner to prevent closing of the door and therefore machine's restart.

Compare Download