Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Faça seu login facilmente e coloque no carrinho de compras. Ainda não está cadastrado? A fim de poder utilizar as funções do E-Shop, você deve cadastrar-se uma única vez.

PSEN sl-0.5 2.1 1actuator

570521
PSEN sl-0.5 2.1 1actuator
Magnetic safety gate system For applications up to SIL 3/PL e/cat. 4 IP67 magnetic holding force 500 N (process protection). Coding: fully coded; 4 LEDs.

A pedido
30 dias para entrega
Certificações: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, FCC, IC
Princípio do sensor: transponder
Tipo de codificação: totalmente codificado
Tipo de proteção caixa: IP67
Material da caixa: Anticorodal, anodizado
Dimensão de profundidade: 52.0 mm
Dimensão altura: 138.0 mm
Dimensão de profundidade: 23.0 mm
Peso bruto: 435 g
Peso líquido: 375 g
Temperatura ambiente: -25 - 55 °C

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados