Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Faça seu login facilmente e coloque no carrinho de compras. Ainda não está cadastrado? A fim de poder utilizar as funções do E-Shop, você deve cadastrar-se uma única vez.

PSSu K S 16DO 0.5

312432
PSSu K S 16DO 0.5
Compact module, with standard function, 16 digital outputs (0.5 A).

A pedido
30 dias para entrega
Certificações: CE, cULus Listed, BG, TÜV
Campo de aplicação: Standard
Saída do semi-condutor de 1pólo positivo: 16
Tipo de proteção caixa: IP20
Dimensão de profundidade: 30.0 mm
Dimensão altura: 128.9 mm
Dimensão de profundidade: 56.0 mm
Peso bruto: 105 g
Peso líquido: 92 g
Temperatura ambiente: 0 - 60 °C

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados