text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
  • 1(current)
  • 2
  • 3
45 produtos encontrados
PNOZ m Spring Terminal X1
751018
Terminais de conexão a mola encaixáveis X1 para minicontroladoresseguros e configuráveis PNOZmulti 2, codificação tipo 2 ...

A pedido
PNOZ m Screw Terminal X1
750018
Terminais de conexão a parafuso encaixáveis X1 para minicontroladoresseguros e configuráveis PNOZmulti 2, codificação ti ...

A pedido
Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH
772300
Cabo de conexão, USB 2.0 tipo A para USB 2.0 tipo mini B seção transversal do condutor: 0,09 mm², blindado, comprimento ...

A pedido
Set 5 Spring Terminals
751017
Conjunto de bornes tipo mola conectáveis para PNOZ m EF SafetyNet, módulo de comunicação, minicontroladores PNOZmulti 2.

A pedido
MM A MINI-IO CAB99 1.5m
772200
Cabo adaptador para PNOZmulti 2 e PSS 4000 Motion Monitoring, 1,5 m.

A pedido
MM A MINI-IO CAB99 2.5m
772201
Cabo adaptador para PNOZmulti 2 e PSS 4000 Motion Monitoring, 2,5 m.

A pedido
MM A MINI-IO CAB99 5.0m
772202
Cabo adaptador para PNOZmulti 2 e PSS 4000 Motion Monitoring, 5 m.

A pedido
MM A MINI-IO CAB06 5m
772243
Motion Monitoring Adapter ELAU 9/9 5 m.

A pedido
MM A MINI-IO CAB01B 1.5m
772217
Motion Monitoring Adapter SI/HA 25/25, 1,5 m.

A pedido
MM A MINI-IO CAB01A 1.5m
772216
Motion Monitoring Adapter SI/HA 25/25, 1,5 m.

A pedido
MM A MINI-IO CAB19 2.5m
772221
Motion Monitoring Adapter ELAU PACDRIVE3, 0,2/2,5 m.

A pedido
MM A MINI-IO CAB09B 2.5M
772260
Motion Monitoring Adapter AMK 15/15, 2,5 m, saída de cabo inferior.

A pedido
MM A MINI-IO CAB19 5m
772222
Motion Monitoring Adapter ELAU PACDRIVE3, 0,2/5 m.

A pedido
MM A MINI-IO CAB19 1.5m
772220
Motion Monitoring Adapter ELAU PACDRIVE3, 0,2/1,5 m.

A pedido
MM A MINI-IO CAB15 2.5m
772244
Motion Monitoring Adapter TENDO 15/15 2,5 m.

A pedido
MM A MINI-IO CAB08 2.5m
772235
Motion Monitoring Adapter LENZE 9/9 2,5 m.

A pedido
MM A MINI-IO CAB01B 2.5m
772212
Motion Monitoring Adapter SI/HA 25/25, 2,5 m.

A pedido
MM A MINI-IO CAB06 1.5m
772234
Motion Monitoring Adapter ELAU 9/9, 1,5 m.

A pedido
MM A MINI-IO CAB20 2.5m
772247
Motion Monitoring Adapter Parker HD 15/15 2,5 m.

A pedido
MM A MINI-IO CAB03B 2.5m
772214
Motion Monitoring Adapter SI/HA 15/15, 2,5 m.

A pedido
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.