Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Faça seu login facilmente e coloque no carrinho de compras. Ainda não está cadastrado? A fim de poder utilizar as funções do E-Shop, você deve cadastrar-se uma única vez.

PNOZ XV2 300/24VDC 2n/o 2n/o t

774508
PNOZ XV2 300/24VDC 2n/o 2n/o t
Safety relay (standalone) Inputs: 1- / 2-channel wiring with detection of shorts across contacts Outputs: 2 N/O, 2 N/O delayed UB 24 V DC, width: 90 mm, integral screw terminals, Monitoring E-STOP, safety gates with 2 delay-on de-energisation contacts. Release time 12 stages from 0 - 300 s.

A pedido
30 dias para entrega
Certificações: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, CCC
Possibilidades de aplicação: Monitoramento de parada de emergência sem retardo, Chave de fim de curso, Monitor de porta de proteção, Monitoramento de parada de emergência com retardo
Modos operacionais: de um canal, Partida automática, de dois canais, Identificação de contato transversal, Partida manual com monit.
Norma de produto: EN 60947-5-1
Normas: EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1
Fonte de alimentação U1 (V): 24,0
Tipo de tensão de alimentação: DC
Tipo de borne: fixo
Tipo de borne: Borne a parafuso
Contatos Si instantâneos: 2
Contatos Si com retardo: 2
Contato de segurança temporizado: com retardo de desacionamento
Número de saídas do semicondutor: 0
Tempos selecionáveis: 0,30 s, 10,00 s, 100,00 s, 150,00 s, 20,00 s, 200,00 s, 250,00 s, 300,00 s, 40,00 s, 5,00 s, 60,00 s, 80,00 s
Categoria de parada: 0/1
Máx.corrente com DC13 I(6 manobras/min): 7.0 A
Max. corrente com AC15: 5.0 A
Dimensão de profundidade: 45.0 mm
Dimensão altura: 87.0 mm
Dimensão de profundidade: 121.0 mm
Peso bruto: 355 g
Peso líquido: 345 g
Temperatura ambiente: -10 - 55 °C

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados