Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"540337","name":"PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Imagem similar
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
Número do produto: 540337
Cabo, adaptador em Y com conector Y, IP67, conector macho M12 (X1,
dispositivo de avaliação), preto, reto, 8 polos, codificação A paraconector fêmea
M12 (X2, sensor/próximo conector), preto, reto, 8
... Mais
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Cabo, adaptador em Y com conector Y, IP67, conector macho M12 (X1, dispositivo de avaliação), preto, reto, 8 polos, codificação A paraconector fêmea M12 (X2, sensor/próximo conector), preto, reto, 8 polos, codificação A e conector fêmea M8 (X3, sensor), preto, reto, 8 polos, codificação A, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², amarelo, troca de conexões eletricamente excluídas por fiação interna, para conexão de PSENcode e PSENslock.
Dados gerais
Homologação |
CE
UKCA |
Dados técnicos
Dados elétricos
Corrente nominal | 1.5 A |
Tip. resist. condutor K1 | 138 Ohm/km |
Resist. específica de cont. K1 | >= 7E+15 Ohm*cm |
Dados ambientais
Temperatura ambiente | -25 - 80 °C |
Grau de poluição dielétr. fuga | 3 |
Tipo de proteção caixa |
Dados mecânicos
Tipo do conector 1 | Conector pino M12, 8 polos |
Codificação do conector M12 1 | Codificação A |
Tipo do conector 2 | Conect. encaixe M12, 8 polos |
Codificação do conector M12 2 | Codificação A |
Tipo do conector 3 | Conect. encaixe M8, 8 polos |
Material anel rosq. conector 1 | GD-Zn, Ni |
Material anel rosq. conector 2 | GD-Zn, Ni |
Material anel rosca conector 3 | GD-Zn, Ni |
Conector 4 do material caixa | PA |
Superfícies contato material 1 | Ni, Au gal. |
Superfícies contato material 2 | Ni, Au gal. |
Superfícies contato material 3 | Ni, Au gal. |
Material de vedação | FPM |
Material dos pinos | CuZn |
Material das buchas | CuZn |
Material do cabo K1 | Cu |
Material isolamento do cabo K1 | PP (9Y) |
Tipo de cabo K1 | LiF9Y11Y |
Comprimento do cabo | 0.25 m |
Cor do revest. ext. do cabo 1 | amarelo, similar a RAL1003 |
Cor da caixa | preto |
Material revestimento cabo 1 |
TPU/TPE-U
PUR |
Raio curvatura (ao desloc.) K1 | 5 x Ø |
Diâmetro externo máx. cabo K1 | 5.7 mm |
Seção transversal do condutor | 0.14 mm² |
Tamanho de fio AWG K1 | 26 |
Torção dos fios K1 | 8 fios em enchimento plástico |
Blindagem K1 | não |
Número de condutores | 8 |
Autorizações do cabo K1 |
UL/CSA
UL estilo AWM 20233 |
Autorizações do conector 1 | UL94 V-0 |
Autorizações do conector 2 | UL94 V-0 |
Autorizações do conector 3 | UL94 V-0 |
Sem halogênio | Sim |
Resistência a óleo | resistente |
Não inflamabilidade | cULus 20549 |
Material da caixa | TPU, UL94 HB |
Peso líquido | 35 g |
Peso bruto | 39 g |
Ambiente
Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidade RoHS | sim |
Exceções RoHS | sim |
Exceções RoHS seg. diretriva | 6c |
Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
Substâncias contidas no REACh | Chumbo |
% da participação do poluente | > 0,1 |
N° CAS | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Entrada SCIP disponível | sim |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85366990 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548083675 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27272492 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000026 |
Função de referência ETIM | EC002594 |
Volume | 0 |