text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
11 produtos encontrados
PSENvip AS2
583210
Conjunto de placas de montagem para o transmissor PSENvip E e o receptorPSENvip R.

A pedido
PSENvip MS
583206
1 x conjunto de braços de suporte para montagem do PSENvip em umaprensa. Necessita adicionalmente do PSENvip MB (583205 ...

A pedido
PSENvip AT mech
583204
Modelos de ajuste (montagem no porta-ferramentas). Para o alinhamento do PSENvip na instalação e troca de ferramentas.

A pedido
PSENvip TP
583200
Amostra PSENvip para verificação periódica de funcionamento.

A pedido
PSENvip MB
583205
1 x conjunto de adaptadores para inserção do PSENvip AP em um suporte qualquer.

A pedido
PSENvip AP
583202
Conjunto de placas de ajuste para transmissor e receptor PSENvip.

A pedido
PSENvip AT mag
583203
Modelos de ajuste com ímã. Para o alinhamento do PSENvip na instalação e troca de ferramentas.

A pedido
PSENvip AT spring mount
583207
Modelo de ajuste para introdução entre a ferramenta superior e aferramenta inferior. Para o alinhamento do PSENvip na in ...

A pedido
PSENvip AS2 E
583216
Placa de ajuste com acessório para o transmissor PSENvip E.

A pedido
PSENvip AS2 R
583215
Placa de ajuste com acessório para o receptor PSENvip R.

A pedido
PSENvip AP2
583211
Conjunto de placas de ajuste para o transmissor PSENvip E e o receptorPSENvip R.

A pedido

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.