text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
  • 1(current)
  • 2
23 produtos encontrados
PSEN me5M NC-NC-NO.NC 1switch
6L000015
Sistema mecânico de porta de proteção PSENmech, princípio de bloqueioforça magnética, bloqueio dos contatos 2 normalment ...

A pedido
PSEN me5M NC-NO.NC-NO 1switch
6L000017
Sistema mecânico de porta de proteção PSENmech, princípio de bloqueioforça magnética, bloqueio dos contatos 1 normalment ...

A pedido
PSEN me5S NC.NC-NC M12/8 1switch
6L000019
Sistema mecânico de porta de proteção PSENmech, com conexão M12 de 8polos, princípio de bloqueio força de mola, bloqueio ...

A pedido
PSEN me5S NC-NO.NC-NO 1switch
6L000016
Sistema mecânico de porta de proteção PSENmech, princípio de bloqueioforça de mola, bloqueio dos contatos 1 normalmente ...

A pedido
PSEN me5S NC-NC-NC.NC 1switch
6L000010
Sistema mecânico de porta de proteção PSENmech, princípio de bloqueioforça de mola, bloqueio dos contatos 3 normalmente ...

A pedido
PSEN me5M NC.NC-NC M12/8 1switch
6L000020
Sistema mecânico de porta de proteção PSENmech, com conexão M12 de 8polos, princípio de bloqueio força magnética, bloque ...

A pedido
PSEN me5S NC.NC-NC-NC 1switch
6L000012
Sistema mecânico de porta de proteção PSENmech, princípio de bloqueioforça de mola, bloqueio dos contatos 1 normalmente ...

A pedido
PSEN me5M NC.NC n 1 switch
6L000021
Sistema mecânico de porta de proteção PSENmech, com conexão M12 de 5polos, princípio de bloqueio força magnética, bloque ...

A pedido
PSEN me5M NC.NC-NC-NC 1switch
6L000013
Sistema mecânico de porta de proteção PSENmech, princípio de bloqueioforça magnética, bloqueio dos contatos 1 normalment ...

A pedido
PSEN me5S NC.NC n 1switch
6L000022
Sistema mecânico de porta de proteção PSENmech, com conexão M12 de 5polos, princípio de bloqueio força de mola, bloqueio ...

A pedido
PSEN me5M NC-NC-NC.NC 1switch
6L000011
Sistema mecânico de porta de proteção PSENmech, princípio de bloqueioforça magnética, bloqueio dos contatos 3 normalment ...

A pedido
PSEN me5S NC-NC-NO.NC 1switch
6L000014
Sistema mecânico de porta de proteção PSENmech, princípio de bloqueioforça de mola, bloqueio dos contatos 2 normalmente ...

A pedido
PSEN me5S NC-NC.NC-NC 1switch
6L000018
Sistema mecânico de porta de proteção PSENmech, princípio de bloqueioforça de mola, bloqueio dos contatos 2 normalmente ...

A pedido
PSEN me5 lid
6L000028
Conjunto da tampa de reposição para PSEN me5, composto pela tampa dereposição e um conjunto de parafusos

A pedido
PSEN me5 AS
6L000001
Atuador padrão para sistema de porta de proteção PSEN me5. Raio deaproximação R ≥ 800 mm

A pedido
PSEN me5 AF
6L000004
Atuador flexível para sistema de porta de proteção PSEN me5. Raio deaproximação R ≥ 400 mm.

A pedido
PSEN me5 AR
6L000003
Atuador de raio para sistema de porta de proteção PSEN me5 relé, parapequenas tampas. Raio de aproximação R ≥ 150 mm.

A pedido
PSEN me5 AA
6L000002
Atuador de ângulo para sistema de porta de proteção PSEN me5. Raio deaproximação R ≥ 600 mm.

A pedido
PSEN me5 20mm extension
6L000006
Prolongador de 20 mm do destravamento de fuga para sistema de porta deproteção PSEN me5.

A pedido
PSEN me5 escape release
6L000005
Destravamento de fuga para sistema de porta de proteção PSEN me5.

A pedido
  • 1(current)
  • 2

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.