text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
9 Products found
FB/F10/1SEC.POT 470KOHM
325110
Comando remoto para relé temporizador, caixa para montagem de painelpara 22,5 mm, escala absoluta, máx. 1 s / 470KOHM, a ...

On request
FB/F11/4,7KO NEUTR. SKALA 0-10
326901
Comando remoto para relé temporizador, caixa para montagem de painelpara 22,5 mm, escala relativa, 0 a 10 / 4,7 KOHM, aj ...

On request
FB/F11/1KO NEUTR.SKALA 0-10
326902
Comando remoto para relé temporizador, caixa para montagem de painelpara 22,5 mm, escala relativa, 0 a 10 / 1KOHM, ajust ...

On request
FB/F11/10KO NEUTR.
326903
Comando remoto para relé temporizador, caixa para montagem de painelpara 22,5 mm, escala relativa, 0 a 10 / 10KOHM, ajus ...

On request
FB/F11/10 SEC.
326301
FB/F11/10 SEC.

Phase-out article

Comando remoto para relé temporizador, caixa para montagem de painelpara 22,5 mm, escala absoluta, máx. 10 s / 10KOHM, a ...

On request
FB/F11/1000SEC.
326701
Comando remoto para relé temporizador, caixa para montagem de painelpara 22,5 mm, escala absoluta, máx. 1000 s / 10KOHM, ...

On request
FB/F11/180SEK.
326611
FB/F11/180SEK.

Phase-out article

Comando remoto para relé temporizador, caixa para montagem de painelpara 22,5 mm, escala absoluta, máx. 180 s / 10KOHM, ...

On request
FB/F11/30SEC.
326401
FB/F11/30SEC.

Phase-out article

Comando remoto para relé temporizador, caixa para montagem de painelpara 22,5 mm, escala absoluta, máx. 30 s / 10 KOHM, ...

On request
H-REDUZIERRING
374007
H-REDUZIERRING

Phase-out article

Anel redutor, para instalação de caixas de instalação de 22,5 mm em uma abertura de 30 mm, 2 anéis redutores são necessá ...

On request

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use