Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"326901","name":"FB/F11/4,7KO NEUTR. SKALA 0-10","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FC"]}
Imagem similar
FB/F11/4,7KO NEUTR. SKALA 0-10
Número do produto: 326901
Comando remoto para relé temporizador, caixa para montagem de painelpara 22,5 mm,
escala relativa, 0 a 10 / 4,7KOHM, ajuste de tempo com botão rotativo,
grau de proteção IP66.
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
Peso líquido | 20 g |
Peso bruto | 20 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85334010 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Código EAN | 4046548017663 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27379106 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000019 |
Função de referência ETIM | EC002586 |
Volume | 0.344 |