Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"328852","name":"PSS u2 T 16 (5 x 10 pcs.)","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IP"]}
Imagem similar
PSS u2 T 16 (5 x 10 pcs.)
Número do produto: 328852
PSS u2, acessório, bloco de terminais, para módulos eletrônicos, 16polos,
conexão de mola, embalagem com 50 unidades.
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
cURus
SEV |
Dados técnicos
Dados elétricos
Corrente nominal | 12 A |
Dados ambientais
Temperatura ambiente | -40 - 105 °C |
Dados mecânicos
Tipo do conector 1 | Terminal tipo mola de 16 polos |
Superfícies contato material 1 | Au |
Cor da caixa | cinza escuro RAL 7021 |
Seção transversal do condutor | 0.15 mm² |
Tamanho de fio AWG K1 | 26-14 |
Peso líquido | 1030 g |
Peso bruto | 1100 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
UNSPSC 25 | 39122331 |
Código EAN | 4046548073744 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27242691 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000024 |
Função de referência ETIM | EC002584 |
Volume | 0 |