text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSEN 2.2p-20/PSEN2.2-20/8mm 1unit

Numer produktu: 503220
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 1 n/o, 1 n/z 4-stykowe złączezewnętrzne M8, okrągłe M 30, IP67, odległość przełączania 8 mm, opakowanie jednostkowe= 1 szt. z aktuatorem.

Sztuka

Na zamówienie

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie CE  
UKCA  
Na liście cULus  
EAC (Europa i Azja)  
ECOLAB  
TÜV  
Zasada działania czujników magnetyczny  
Poziom kodowania wg ISO 14119 Niski  
Klasyfikacja wg EN 60947-5-3 PDDB  
Odpowiednie do łączenia szereg tak  
rodzaj jednostki Jednostka  
 
Napięcie zasilania (V) 24  V
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Napięcie łączeniowe 24  V
Temperatura pracy -25 - 70  °C
Norma przydatności klimat. IEC 60068-2-30  
Klasa wilgotności RH 93% w temp. 40°C  
Dop.wys.pracy n.p.m. 2000 m  
EMC wg standardu... EN 60947-5-3  
Drgania wg normy... EN 60947-5-2  
Przysp.wstrz. wg normy1 30 g  
St.zanieczysz.odst.i odl. 3  
Stopień ochrony obudowy  
 
Aktuator typu 1 PSEN 2,2-20  
Czujnik może być zabudowany Tak, zgodnie z instr. montażu  
Typ połączenia M8,4-stykowe zew.  
Materiał górnej części obudowy PBT  
Wysokość 30  mm
Szerokość 30  mm
Głębokość 36  mm
Ciężar netto 55  g
Ciężar brutto 62  g
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS nie  
Zgodność REACh Nie zawiera substancji SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 39122205  
Kod EAN 4046548003604  
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27272402  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC002544  
Tom 0  
 

Akcesoria opcjonalne

PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2
PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2 535110
Moduł interfejsu, do połączenia szeregowego kilku czujników PSENmag, 96x 48 x 43,5 mm (wys. x szer. x gł.), przyłącze z zaciskami sprężynowymi.
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m 533111
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo proste M8, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 2m
PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
Uchwyt montażowy PSENmag, opakowanie jednostkowe = 1 szt.
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m 533121
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo proste M8, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m 533110
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo kątowe M8, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m 533120
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo kątowe M8, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m 533131
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo proste M8, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m 533130
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo kątowe M8, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m 533141
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo proste M8, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m 533140
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo kątowe M8, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m 380200
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo proste M8, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m 380203
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo proste M8, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu:30 m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m 380204
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo kątowe M8, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 3m
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Zdecentralizowany moduł wejściowy do PNOZmulti, stopień ochrony IP67,połączenie przez moduł przyłączeniowy, 8 bezpiecznych wejść cyfrowych, 8 konfigurowalnychwyjść standardowych, impuls testujący lub 24 V.
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m 380201
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo proste M8, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 5m
PSEN ma adapter
PSEN ma adapter 380300
Przewód, adapter, IP68, złącze żeńskie M12, czarny, prosty, 4-pinowy, kodowanie A na złączu męskim M12, czarny, kątowy, 5-pinowy, kodowanie A, PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², czarny, do podłączenia czujników bezpieczeństwa PSENmag/wyłącznikazezwalającego PIT en1.0 do PSS67 i PDP67.
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m 380202
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo proste M8, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 10m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m 380207
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo kątowe M8, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m 380205
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo kątowe M8, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 5m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m 380206
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo kątowe M8, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 10m

Akcesoria obligatoryjne

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m 533111
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo proste M8, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m 533121
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo proste M8, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m 533110
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo kątowe M8, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m 533131
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo proste M8, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m 533120
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo kątowe M8, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m 533130
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo kątowe M8, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m 533141
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo proste M8, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m 533140
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo kątowe M8, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m