닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"328150","name":"PSS u2 EF 2DO R 8A","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IM"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSS u2 EF 2DO R 8A
제품 번호: 328150
GTIN: 4046548072129
PSS u2, moduł elektroniczny, bezpieczny, 2wyjścia, styki przekaźnikowe
N/O, do przełączania obciążeń rezystancyjnych i indukcyjnych, maks. 250
VAC 10 A (AC1), beznapięciowe, konfigurowalne opóźnienie wyłączenia,
oznaczenie ochrony PSS u2 A CE T dostępne dla listwy zaciskowej,
2-rzędowy, wymagana listwa zaciskowa PSS u2 T8 (niedostarczana z
systemem...
추가 정보
Sztuka
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
PSS u2, moduł elektroniczny, bezpieczny, 2wyjścia, styki przekaźnikowe N/O, do przełączania obciążeń rezystancyjnych i indukcyjnych, maks. 250 VAC 10 A (AC1), beznapięciowe, konfigurowalne opóźnienie wyłączenia, oznaczenie ochrony PSS u2 A CE T dostępne dla listwy zaciskowej, 2-rzędowy, wymagana listwa zaciskowa PSS u2 T8 (niedostarczana z systemem).
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC (Eurasian) |
| Zakres zastosowań | Fail-safe |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Izolacja potencjałów U2 | ja |
| Dopuszczalne obciążenia |
ohmsch
induktiv |
Wyjścia przekaźnikowe
| Ilość wyjść przekaźnikowych | 2 |
| Kategoria AC/DC1 stand. | EN 60947-4-1 |
| Voltage AC1 safety cont. | 250 |
| Max. current AC1 safety cont. | 10 |
| Voltage DC1 safety cont. | 24 |
| Max. current DC1 safety cont. | 10 |
| Kategoria AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
| Voltage AC15 safety cont. | 230 |
| Max. current AC15 safety cont. | 3 |
| Voltage DC13 safety cont. | 24 |
| Styki bezp.: AC przy UL | 250 V AC G.U. (same polarity) |
| Styki bezp.: praca pilota | B300, R300 |
| Materiał styku przekaźnika | AgCuNi |
| Dane dodatk.styku przekaźnika | + 0,2 µm Au |
| Izol. potencjałów wyjść przek. | ja |
Dane dotyczące środowiska
| Przydatność klimatyczna do... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN IEC 60068-2-14 EN 60068-2-78 |
| Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
| Temperatura pracy | -25 |
| UL spec. dla temp. otoczenia | UL 61010 |
| Temp. otoczenia z UL | -25 - 60 °C |
| Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
| Norma przydatności klimat. | EN 60068-2-78 |
| Klasa wilgotności | 95 % r. F. bei 40 °C |
| Dozwolona kondensacja? | unzulässig |
| Dop.wys.pracy n.p.m. | 5000 m |
| EMC wg standardu... |
EN 12015
EN 12016 EN IEC 61000-6-2 EN 298 EN 61000-6-7 EN IEC 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) EN 50156-1 |
| Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
| Przysp.wstrz. wg normy1 | 150 m/s² |
| Przysp.wstrz. wg normy2 | 100 m/s² |
| Odstęp i odl. izol. do 2 |
EN 81-20
EN 50156-1 |
| Kategoria przepięcia 2 | III |
| Odstęp i odl. izol. do | EN 61131-2 |
| Kategoria przepięcia | II |
| St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
| Stop.ochrony | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Stopień ochrony obudowy | IP20 |
| Rodzaj ochrony zacisków | IP20 |
Potencjalne oddzielenie
| Izolacja potencjałowa 1 między | RL-Ausgang und RL-Ausgang |
| Typ izolacji potencjałowej 1 | sichere Trennung |
| Izolacja potencjałowa 2 między | RL-Ausgang u. Periphery Supply |
| Typ izolacji potencjałowej 2 | sichere Trennung |
| Izolacja potencjałowa 3 między | RL-Ausgang und Module Supply |
| Typ izolacji potencjałowej 3 | sichere Trennung |
| Izolacja potencjałowa 4 między | Periphery und Module Supply |
| Typ izolacji potencjałowej 4 | Funktionisolierung |
Dane mechaniczne
| Materiał obudowy | PC |
| Styl zacisków | steckbar |
| Wysokość | 110.8 |
| Szerokość | 25 |
| Głębokość | 72.5 |
| Ciężar netto | 93 |
| Ciężar brutto | 110 |
Środowisko
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS wg dyrektywy |
34
7a 7c I |
| Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
| Substancje zawarte w REACh |
Ołów
Tlenek ołowiu |
| % udział zanieczyszczenia | > 0,1% |
| Nr CAS. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27242604 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548072129 |
| Tom | 0.378 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |
필수적 액세서리
PSS u2 T 8 (1 pc.)
328840
PSS u2, 액세서리, 터미널 블록, 전자 모듈용, 8-핀,
스프링 장착 연결, 터미널 블록에 보호 코딩 요소 PSS u2 A CE T
사용 가능, PU 1개.
선택적 액세서리
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
328841
PSS u2, 액세서리, 터미널 블록, 전자 모듈용, 8-핀,
스프링 장착 연결, 터미널 블록에 보호 코딩 요소 PSS u2 A CE T
사용 가능, PU 10개.
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
328842
PSS u2, 액세서리, 터미널 블록, 전자 모듈용, 8-핀,
스프링 장착 연결, 터미널 블록에 보호 코딩 요소 PSS u2 A CE T
사용 가능, PU 50개.
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, 액세서리, 라벨링 스트립, 전자 모듈의
라벨링 브래킷용, 짧은 버전, 23.5 x 10.5mm, PU 10개 x DIN A4 시트.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, 액세서리, 라벨링 스트립, 전자 모듈의
라벨링 브래킷용, 긴 버전, 103 x 10.5mm, PU 10개 x DIN A4 시트.