text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
12 producten gevonden
PSEN opII3B-s-170-075
632102
GTIN: 4046548090062
Veiligheidslichtscherm, type 3, PL d, lichaamsbescherming (resolutie 170mm), hoogte beschermingsveld 750 mm, voedingsspanning 24 V, bereik 0,2-15 m, connector M12, zender: 5-polig, ontvanger: 5-polig. Verbindingskabel niet bij de levering inbegrepen.

€1,004.45
PSEN opII3B-s-170-090
632103
GTIN: 4046548089882
Veiligheidslichtscherm, type 3, PL d, lichaamsbescherming (resolutie 170mm), hoogte beschermingsveld 900 mm, voedingsspanning 24 V, bereik 0,2-15 m, connector M12, zender: 5-polig, ontvanger: 5-polig. Verbindingskabel niet bij de levering inbegrepen.

€1,132.28
PSEN opII3B-s-170-120
632104
GTIN: 4046548089899
Veiligheidslichtscherm, type 3, PL d, lichaamsbescherming (resolutie 170mm), hoogte beschermingsveld 1200 mm, voedingsspanning 24 V, bereik 0,2-15 m, connector M12, zender: 5-polig, ontvanger: 5-polig. Verbindingskabel niet bij de levering inbegrepen.

€1,365.26
PSEN opII3B-s-170-060
632101
GTIN: 4046548090031
Veiligheidslichtscherm, type 3, PL d, lichaamsbescherming (resolutie 170mm), hoogte beschermingsveld 600 mm, voedingsspanning 24 V, bereik 0,2-15 m, connector M12, zender: 5-polig, ontvanger: 5-polig. Verbindingskabel niet bij de levering inbegrepen.

€882.40
PSEN opII3B-s-170-150
632105
GTIN: 4046548090109
Veiligheidslichtscherm, type 3, PL d, lichaamsbescherming (resolutie 170mm), hoogte beschermingsveld 1500 mm, voedingsspanning 24 V, bereik 0,2-15 m, connector M12, zender: 5-polig, ontvanger: 5-polig. Verbindingskabel niet bij de levering inbegrepen.

€1,614.58
PSEN opII3B-s-300-075
632112
GTIN: 4046548090079
Veiligheidslichtscherm, type 3, PL d, lichaamsbescherming (resolutie 300mm), hoogte beschermingsveld 750 mm, voedingsspanning 24 V, bereik 10-55 m, connector M12, zender: 5-polig, ontvanger: 5-polig. Verbindingskabel niet bij de levering inbegrepen.

€1,014.50
PSEN opII3B-s-300-150
632115
GTIN: 4046548090208
Veiligheidslichtscherm, type 3, PL d, lichaamsbescherming (resolutie 300mm), hoogte beschermingsveld 1500 mm, voedingsspanning 24 V, bereik 10-55 m, connector M12, zender: 5-polig, ontvanger: 5-polig. Verbindingskabel niet bij de levering inbegrepen.

€1,630.73
PSEN opII3B-s-300-045
632110
GTIN: 4046548090116
Veiligheidslichtscherm, type 3, PL d, lichaamsbescherming (resolutie 300mm), hoogte beschermingsveld 450 mm, voedingsspanning 24 V, bereik 10-55 m, connector M12, zender: 5-polig, ontvanger: 5-polig. Verbindingskabel niet bij de levering inbegrepen.

€758.69
PSEN opII3B-s-300-060
632111
GTIN: 4046548090123
Veiligheidslichtscherm, type 3, PL d, lichaamsbescherming (resolutie 300mm), hoogte beschermingsveld 600 mm, voedingsspanning 24 V, bereik 10-55 m, connector M12, zender: 5-polig, ontvanger: 5-polig. Verbindingskabel niet bij de levering inbegrepen.

€891.22
PSEN opII3B-s-170-045
632100
GTIN: 4046548090024
Veiligheidslichtscherm, type 3, PL d, lichaamsbescherming (resolutie 170mm), hoogte beschermingsveld 450 mm, voedingsspanning 24 V, bereik 0,2-15 m, connector M12, zender: 5-polig, ontvanger: 5-polig. Verbindingskabel niet bij de levering inbegrepen.

€751.16
PSEN opII3B-s-300-120
632114
GTIN: 4046548090093
Veiligheidslichtscherm, type 3, PL d, lichaamsbescherming (resolutie 300mm), hoogte beschermingsveld 1200 mm, voedingsspanning 24 V, bereik 10-55 m, connector M12, zender: 5-polig, ontvanger: 5-polig. Verbindingskabel niet bij de levering inbegrepen.

€1,378.93
PSEN opII3B-s-300-090
632113
GTIN: 4046548090086
Veiligheidslichtscherm, type 3, PL d, lichaamsbescherming (resolutie 300mm), hoogte beschermingsveld 900 mm, voedingsspanning 24 V, bereik 10-55 m, connector M12, zender: 5-polig, ontvanger: 5-polig. Verbindingskabel niet bij de levering inbegrepen.

€1,143.59

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik