text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
4 producten gevonden
PSEN op2B-3-080/1
630805
GTIN: 4046548076646
Veiligheidslichtscherm, type 2, PL c, lichaamsbescherming, hoogtebeschermingsveld 800 mm, mutefunctie, voedingsspanning 24 V, connector M12, zender: 4-polig en 5-polig, ontvanger: 5-polig en 8-polig, verbindingskabel niet bij de levering inbegrepen.

€926.06
PSEN op2B-4-120/1
630807
GTIN: 4046548076707
Veiligheidslichtscherm, type 2, PL c, lichaamsbescherming, hoogtebeschermingsveld 1200 mm, mutefunctie, voedingsspanning 24 V, connector M12, zender: 4-polig en 5-polig, ontvanger: 5-polig en 8-polig, verbindingskabel niet bij de levering inbegrepen.

€1,195.80
PSEN op2B-4-090/1
630806
GTIN: 4046548076653
Veiligheidslichtscherm, type 2, PL c, lichaamsbescherming, hoogtebeschermingsveld 900 mm, mutefunctie, voedingsspanning 24 V, connector M12, zender: 4-polig en 5-polig, ontvanger: 5-polig en 8-polig, verbindingskabel niet bij de levering inbegrepen.

€1,047.12
PSEN op2B-2-050/1
630804
GTIN: 4046548076639
Veiligheidslichtscherm, type 2, PL c, lichaamsbescherming, hoogtebeschermingsveld 500 mm, mutefunctie, voedingsspanning 24 V, connector M12, zender: 4-polig en 5-polig, ontvanger: 5-polig en 8-polig, verbindingskabel niet bij de levering inbegrepen.

€780.47

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik