text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN rd1.2 sensor

Productnummer: 6B000003
GTIN: 4046548104523
Radarsensor, 5 m bereik, PL d (cat. 3) volgens EN ISO 13849

Uitloop artikel


Eenheid

Uw prijs

€1,008.97

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring RED  
CE  
UKCA  
UL Certified Mark  
TÜV  
Sensorprincipe FMCW-radar  
Draaggolffrequentie
Werkbereik waarschuwingszone 5  
Werkbereik veiligheidszone 5  
# gelijktijdig bewaakte zones 4  
# zoneconfiguraties 32  
 
Bron van interne spanning via besturingseenheid  
Openingshoek horizontaal
Openingshoek verticaal
Omgevingstemperatuur -30  
60  
Vochtbelasting vermelding max. 95 %  
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv.
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 4  
Beschermingsgraad behuizing IP67  
Reactietijd 100  
Max. kabellengte 25  
Behuizingsmateriaal bovenstuk
Afmeting hoogte 85  
Hoogte met beugel 107.4  
Afmeting breedte 85  
Afmeting b met beugel 158  
Afmeting diepte 107.4  
Nettogewicht 289  
Brutogewicht 492  
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen ja  
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn 6c  
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
Stoffen in REACh Lead  
% van de verontreinigende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-invoer beschikbaar ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27274501  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC004807  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548104523  
Volume 3.534  dm3
Harmonized System Code 85261000  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Verplichte Accessoires

Cable/CA/M12-5AFX/A/005/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/A/005/XXXX/SH C1000044
Aansluitkabel, 5-pol. M12-connector (female), haaks, twisted pair, afgeschermd, kabellengte: 5 m
€39.68
Cable/CA/M12-5AFX/A/010/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/A/010/XXXX/SH C1000045
Aansluitkabel, 5-pol. M12-connector (female), haaks, twisted pair, afgeschermd, kabellengte: 10 m
€68.27
Cable/CA/M12-5AFX/A/015/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/A/015/XXXX/SH C1000046
Aansluitkabel, 5-pol. M12-connector (female), haaks, twisted pair, afgeschermd, kabellengte: 15 m
€89.28
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH C1000047
Verbindingskabel, 5-pol. M12-connector (male) naar 5-pol. M12- connector (female), haaks, twisted pair, afgeschermd, kabellengte: 3 m
€38.42
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH C1000048
Verbindingskabel, 5-pol. M12-connector (male) naar 5-pol. M12- connector (female), haaks, twisted pair, afgeschermd, kabellengte: 5 m
€55.33
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH C1000049
Verbindingskabel, 5-pol. M12-connector (male) naar 5-pol. M12- connector (female), haaks, twisted pair, afgeschermd, kabellengte: 10 m
€81.95
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH C1000050
Verbindingskabel, 5-pol. M12-connector (male) naar 5-pol. M12- connector (female), haaks, twisted pair, afgeschermd, kabellengte: 15 m
€104.33
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR C1000058
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable for the Interface: CANopen.
€25.99