text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSEN rd1.2 sensor

Kód materiálu: 6B000003
GTIN: 4046548104523
Radarový senzor, dosah 5 m, PL d (kat. 3) podle EN ISO 13849

Výběhový produkt


Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení RED  
CE  
UKCA  
UL Certified Mark  
TÜV  
4  
Princip snímače Radar FMCW  
Nosná frekvence
Rozsah výstražné zóny 5  
Rozsah bezpečné zóny 5  
Počet konfigurací zón 32  
 
Zdroj int.napětí přes řídicí jednotku  
Horizontální úhel rozevření
Vertikální úhel rozevření
Okolní teplota -30  
60  
Údaj o namáhání vlhkem max. 95 %  
Orosení přípustné? nepřípustné  
Příp.provoz.výška n.m.
Stupeň zneč. vzd. plaz. 4  
Typ krytí, pouzdro IP67  
Reakční doba 100  
Max. délka kabelu 25  
Materiál krytu horní díl
Rozměr výška 85  
Výška V včetně úchytu 107.4  
Rozměr šířka 85  
Rozměr Š včetně úchytu 158  
Rozměr hloubka 107.4  
Čistá váha 289  
Celková hmotnost 492  
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ano  
Výjimky RoHS podle směrnice 6c  
Soulad s REACh nejméně jednu látku SVHC  
Látky obsažené v REACh Olovo  
% podíl znečišťující látky > 0,1  
CAS č. 7439-92-1  
Vstup do SCIP je k dispozici ano  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274501  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC004807  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548104523  
Svazek 3.534  dm3
Harmonized System Code 85261000  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Povinné provozní příslušenství

Cable/CA/M12-5AFX/A/005/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/A/005/XXXX/SH C1000044
Připojovací kabel, 5pól. konektorová zdířka M2, úhlová, twisted pair, stínění, délka kabelu: 5 m
Cable/CA/M12-5AFX/A/010/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/A/010/XXXX/SH C1000045
Připojovací kabel, 5pól. konektorová zdířka M2, úhlová, twisted pair, stínění, délka kabelu: 10 m
Cable/CA/M12-5AFX/A/015/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/A/015/XXXX/SH C1000046
Připojovací kabel, 5pól. konektorová zdířka M2, úhlová, twisted pair, stínění, délka kabelu: 15 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH C1000047
Spojovací kabel, 5pól. konektor na 5pól. konektorové zdířce M12, úhlová, twisted pair, stínění, délka kabelu: 3 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH C1000048
Spoojovací kabel, 5pól. konektor na 5pól. konektorové zdířce M12, úhlová, twisted pair, stínění, délka kabelu: 5 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH C1000049
Spojovací kabel, 5pól. konektor na 5pól. konektorové zdířce M12, úhlová, twisted pair, stínění, délka kabelu: 10 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH C1000050
Spojovací kabel, 5pól. konektor na 5pól. konektorové zdířce M12, úhlová, twisted pair, stínění, délka kabelu: 15 m
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR C1000058
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable for the Interface: CANopen.