Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"630901","name":"PSEN op Mirror-060/1","price":"186.43","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN op Mirror-060/1
Productnummer: 630901
Afbuigspiegel 80 mm breed met een lengte van 60 cm. Bruikbaar bij alle
lichtschermen uit de PSENopt-serie < 60 cm. Voor een directe montage op
de machine zijn daarnaast de montagebeugels "PSEN op Mirr... Meer
Uw prijs
€186.43
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Afbuigspiegel 80 mm breed met een lengte van 60 cm. Bruikbaar bij alle lichtschermen uit de PSENopt-serie < 60 cm. Voor een directe montage op de machine zijn daarnaast de montagebeugels "PSEN op Mirror BracketKit/1" nodig, voor een montage in "PSEN op Protective" zijn de montagebeugels "PSEN op Protective Bracket Mirror/1" nodig.
Algemene data
Goedkeuring | - |
Technische data
Mechanische gegevens
Behuizingsmateriaal | Aluminium |
Afmeting hoogte | 545 mm |
Afmeting breedte | 89 mm |
Afmeting diepte | 95 mm |
Nettogewicht | 1800 g |
Brutogewicht | 2200 g |
Milieu
RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-conformiteit | ja |
RoHS-uitzonderingen | nee |
REACh-naleving | Bevat geen SVHC-stoffen |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 90319000 |
UNSPSC 25 | 39111609 |
EAN-code | 4046548068535 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27273605 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000026 |
ETIM reference feature | EC002467 |
Volume | 0 |
Verplichte Accessoires
PSEN op Mirror Bracket Kit/1
630906
Montagebeugels voor de "PSEN op Mirror"-serie voor een directe montage.
€27.40