text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSEN op Mirror-060/1

Kód materiálu: 630901
GTIN: 4046548068535
Zrcadlo 80 mm šířka, délka 60 cm. Použitelné se všemi světelnými mřížemi řady PSENopt < 60 cm. Pro přímou montáž na stroj je navíc zapotřebí montážní úhelník „PSEN op Mirror Bracket Kit/1“ , pro montáž do sloupku "PSEN op Protective" je nutný montážní úhelník "PSEN op Protective Bracket Mirror/1".

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Zrcadlo 80 mm šířka, délka 60 cm. Použitelné se všemi světelnými mřížemi řady PSENopt < 60 cm. Pro přímou montáž na stroj je navíc zapotřebí montážní úhelník „PSEN op Mirror Bracket Kit/1“ , pro montáž do sloupku "PSEN op Protective" je nutný montážní úhelník "PSEN op Protective Bracket Mirror/1".

Povolení -  
 
Materiál pouzdra Hliník  
Rozměr výška 545  
Rozměr šířka 89  
Rozměr hloubka 95  
Čistá váha 1800  
Celková hmotnost 2200  
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ne  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27273605  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC002467  
UNSPSC 25 39111609  
GTIN 4046548068535  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 90319000  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Povinné provozní příslušenství

PSEN op Mirror Bracket Kit/1
PSEN op Mirror Bracket Kit/1 630906
Montážní úhelník pro řadu „PSEN op Mirror“ pro přímou montáž.