text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
  • 1(current)
  • 2
  • 3
316 producten gevonden
O300.GP.2-11246332
Z9000039
GTIN: 4046548105940
Reflextaster met achtergrondonderdrukking, tastbereik 30 - 100 mm, 4-pol. M8-connector (male), halfgeleideruitgang (plusschakelend)

€204.14
PSEN op4F-SL-14-021/1
631141
GTIN: 4046548086461
Veiligheidslichtscherm, type 4, PL e, vingerbescherming (resolutie 14mm), hoogte beschermingsveld 210 mm. Kenmerken: cascadering zonder dode zone,slanke constructie. Voedingsspanning 24 V, connector M12, zender: 5- polig, ontvanger 5-polig. Verbindingskabel niet bij de levering inbegrepen.

€1,436.93
PSEN op4F-SL-14-030/1
631142
GTIN: 4046548086478
Veiligheidslichtscherm, type 4, PL e, vingerbescherming (resolutie 14mm), hoogte beschermingsveld 300 mm. Kenmerken: cascadering zonder dode zone,slanke constructie. Voedingsspanning 24 V, connector M12, zender: 5- polig, ontvanger 5-polig. Verbindingskabel niet bij de levering inbegrepen.

€1,704.82
PSEN op2H-SL-24-060/1
631103
GTIN: 4046548086744
Veiligheidslichtscherm, type 2, PL c, handbescherming (resolutie 24 mm), hoogte beschermingsveld 600 mm. Kenmerken: cascadering zonder dode zone,slanke constructie. Voedingsspanning 24 V, connector M12, zender: 5- polig, ontvanger 5-polig. Verbindingskabel niet bij de levering inbegrepen.

€1,156.85
PSEN op4F-SL-14-054/1
631147
GTIN: 4046548086522
Veiligheidslichtscherm, type 4, PL e, vingerbescherming (resolutie 14mm), hoogte beschermingsveld 540 mm. Kenmerken: cascadering zonder dode zone,slanke constructie. Voedingsspanning 24 V, connector M12, zender: 5- polig, ontvanger 5-polig. Verbindingskabel niet bij de levering inbegrepen.

€2,520.70
PSEN op4F-SL-14-060/1
631148
GTIN: 4046548086539
Veiligheidslichtscherm, type 4, PL e, vingerbescherming (resolutie 14mm), hoogte beschermingsveld 600 mm. Kenmerken: cascadering zonder dode zone,slanke constructie. Voedingsspanning 24 V, connector M12, zender: 5- polig, ontvanger 5-polig. Verbindingskabel niet bij de levering inbegrepen.

€2,679.01
PSEN op4F-SL-14-066/1
631149
GTIN: 4046548086546
Veiligheidslichtscherm, type 4, PL e, vingerbescherming (resolutie 14mm), hoogte beschermingsveld 660 mm. Kenmerken: cascadering zonder dode zone,slanke constructie. Voedingsspanning 24 V, connector M12, zender: 5- polig, ontvanger 5-polig. Verbindingskabel niet bij de levering inbegrepen.

€2,861.66
PSEN op4F-SL-14-102/1
631156
GTIN: 4046548086379
Veiligheidslichtscherm, type 4, PL e, vingerbescherming (resolutie 14mm), hoogte beschermingsveld 1020 mm. Kenmerken: cascadering zonder dodezone, slanke constructie. Voedingsspanning 24 V, connector M12, zender: 5- polig, ontvanger 5-polig. Verbindingskabel niet bij de levering inbegrepen.

€3,896.74
PSEN op4H-SL-24-060/1
631123
GTIN: 4046548086836
Veiligheidslichtscherm, type 4, PL e, handbescherming (resolutie 24 mm), hoogte beschermingsveld 600 mm. Kenmerken: cascadering zonder dode zone,slanke constructie. Voedingsspanning 24 V, connector M12, zender: 5- polig, ontvanger 5-polig. Verbindingskabel niet bij de levering inbegrepen.

€2,033.62
PSEN op4F-SL-14-096/1
631155
GTIN: 4046548086607
Veiligheidslichtscherm, type 4, PL e, vingerbescherming (resolutie 14mm), hoogte beschermingsveld 960 mm. Kenmerken: cascadering zonder dode zone,slanke constructie. Voedingsspanning 24 V, connector M12, zender: 5- polig, ontvanger 5-polig. Verbindingskabel niet bij de levering inbegrepen.

€3,750.62
PSEN op4H-SL-24-045/1
631122
GTIN: 4046548086829
Veiligheidslichtscherm, type 4, PL e, handbescherming (resolutie 24 mm), hoogte beschermingsveld 450 mm. Kenmerken: cascadering zonder dode zone,slanke constructie. Voedingsspanning 24 V, connector M12, zender: 5- polig, ontvanger 5-polig. Verbindingskabel niet bij de levering inbegrepen.

€1,765.72
PSEN op4F-SL-14-045/1
631145
GTIN: 4046548086508
Veiligheidslichtscherm, type 4, PL e, vingerbescherming (resolutie 14mm), hoogte beschermingsveld 450 mm. Kenmerken: cascadering zonder dode zone,slanke constructie. Voedingsspanning 24 V, connector M12, zender: 5- polig, ontvanger 5-polig. Verbindingskabel niet bij de levering inbegrepen.

€2,191.92
PSEN op4F-SL-14-078/1
631152
GTIN: 4046548086577
Veiligheidslichtscherm, type 4, PL e, vingerbescherming (resolutie 14mm), hoogte beschermingsveld 780 mm. Kenmerken: cascadering zonder dode zone,slanke constructie. Voedingsspanning 24 V, connector M12, zender: 5- polig, ontvanger 5-polig. Verbindingskabel niet bij de levering inbegrepen.

€3,324.40
PSEN op4F-SL-14-036/1
631143
GTIN: 4046548086485
Veiligheidslichtscherm, type 4, PL e, vingerbescherming (resolutie 14mm), hoogte beschermingsveld 360 mm. Kenmerken: cascadering zonder dode zone,slanke constructie. Voedingsspanning 24 V, connector M12, zender: 5- polig, ontvanger 5-polig. Verbindingskabel niet bij de levering inbegrepen.

€1,850.94
PSEN op4F-SL-14-090/1
631154
GTIN: 4046548086591
Veiligheidslichtscherm, type 4, PL e, vingerbescherming (resolutie 14mm), hoogte beschermingsveld 900 mm. Kenmerken: cascadering zonder dode zone,slanke constructie. Voedingsspanning 24 V, connector M12, zender: 5- polig, ontvanger 5-polig. Verbindingskabel niet bij de levering inbegrepen.

€3,592.31
PSEN op4F-SL-14-015/1
631140
GTIN: 4046548086454
Veiligheidslichtscherm, type 4, PL e, vingerbescherming (resolutie 14mm), hoogte beschermingsveld 150 mm. Kenmerken: cascadering zonder dode zone,slanke constructie. Voedingsspanning 24 V, connector M12, zender: 5- polig, ontvanger 5-polig. Verbindingskabel niet bij de levering inbegrepen.

€1,217.73
PSEN op4F-SL-14-084/1
631153
GTIN: 4046548086584
Veiligheidslichtscherm, type 4, PL e, vingerbescherming (resolutie 14mm), hoogte beschermingsveld 840 mm. Kenmerken: cascadering zonder dode zone,slanke constructie. Voedingsspanning 24 V, connector M12, zender: 5- polig, ontvanger 5-polig. Verbindingskabel niet bij de levering inbegrepen.

€3,482.71
PSEN op2H-SL-24-075/1
631104
GTIN: 4046548086751
Veiligheidslichtscherm, type 2, PL c, handbescherming (resolutie 24 mm), hoogte beschermingsveld 750 mm. Kenmerken: cascadering zonder dode zone,slanke constructie. Voedingsspanning 24 V, connector M12, zender: 5- polig, ontvanger 5-polig. Verbindingskabel niet bij de levering inbegrepen.

€1,315.16
PSEN op2H-SL-24-090/1
631105
GTIN: 4046548086775
Veiligheidslichtscherm, type 2, PL c, handbescherming (resolutie 24 mm), hoogte beschermingsveld 900 mm. Kenmerken: cascadering zonder dode zone,slanke constructie. Voedingsspanning 24 V, connector M12, zender: 5- polig, ontvanger 5-polig. Verbindingskabel niet bij de levering inbegrepen.

€1,485.63
PSEN op2H-SL-24-105/1
631106
GTIN: 4046548086799
Veiligheidslichtscherm, type 2, PL c, handbescherming (resolutie 24 mm), hoogte beschermingsveld 1050 mm. Kenmerken: cascadering zonder dodezone, slanke constructie. Voedingsspanning 24 V, connector M12, zender: 5- polig, ontvanger 5-polig. Verbindingskabel niet bij de levering inbegrepen.

€1,643.93
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik