text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
  • 1(current)
  • 2
34 producten gevonden
PSEN 2.1b-20/PSEN 2.1-20 /8mm/10m/1unit
502227
GTIN: 4046548026733
Magnetische veiligheidsschakelaar 1 n/o 1 n/c, rechthoekige bouwvorm, IP6K9K, schakelafstand 8 mm, hoogte bouwvorm 13 mm, VP = 1 stuk met bedienpen, met kabel van 10 m (PUR).

€75.84
PSEN 2.2p-24/PSEN2.2-20/LED/8mm/ATEX
503224
GTIN: 4046548003581
Magnetische veiligheidsschakelaar PSENmag, met veiligheidsschakelaar en ronde actuator, ATEX-certificaat, 4-pol. M8-connector (male), serieschakeling, incl. 1 paar CABLE/M8/CLIP voor het vastzetten van1 M8- connector

€108.36
PSEN 2.2p-20/PSEN2.2-20/8mm  1unit
503220
GTIN: 4046548003604
Magnetische veiligheidsschakelaar 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-connector(male), ronde M30-bouwvorm, IP67, schakelafstand 8 mm, VP = 1 stuk metbedienpen.

€67.79
PSEN 2.1a-20/PSEN 2.1-20/8mm /5m/1unit
502226
GTIN: 4046548026702
Magnetische veiligheidsschakelaar 1 n/o 1 n/c, rechthoekige bouwvorm, IP6K9K, schakelafstand 8 mm, hoogte bouwvorm 13 mm, VP = 1 stuk met bedienpen, met kabel van 5 m (PUR).

€68.87
PSEN 2.1p-20/PSEN 2.1-20 /8mm/1unit
502220
GTIN: 4046548026757
Magnetische veiligheidsschakelaar 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-connector(male), rechthoekige bouwvorm, IP67, schakelafstand 8 mm, hoogte bouwvorm 13 mm,VP = 1 stuk met bedienpen.

€58.06
PSEN 2.1p-24/PSEN2.1-20/8mm/LED/EX/1unit
502224
GTIN: 4046548026924
Magnetische veiligheidsschakelaar PSENmag, met veiligheidsschakelaar en hoekige actuator, ATEX-certificaat, 4-pol. M8-connector (male), incl. 1paar CABLE/M8/CLIP voor het vastzetten van 1 M8-connector

€79.77
PSEN 2.1b-26/PSEN2.1-20/8mm/10m/EX/1unit
502250
GTIN: 4046548044751
Magnetische veiligheidsschakelaar 1 n/o 1 n/c, rechthoekige bouwvorm, IP6K9K, schakelafstand 8 mm, hoogte bouwvorm 13 mm, VP = 1 stuk met bedienpen, met kabel van 10 m (PUR), ATEX-goedkeuring.

€96.44
PSEN 2.1p-21/PSEN 2.1-20 /8mm/LED/1unit
502221
GTIN: 4046548026900
Magnetische veiligheidsschakelaar 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-connector(male) met LED, rechthoekige bouwvorm, IP67, schakelafstand 8 mm, hoogte bouwvorm13 mm, VP = 1 stuk met bedienpen.

€65.18
PSEN 2.2p-21/PSEN2.2-20/LED/8mm  1unit
503221
GTIN: 4046548003598
Magnetische veiligheidsschakelaar 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-connector(male) met LED, ronde M30-bouwvorm, IP67, schakelafstand 8 mm, VP = 1 stuk met bedienpen.

€71.36
PSEN 2.1-10 / 1  actuator
512110
GTIN: 4046548003420
Bedienpen voor magnetische veiligheidsschakelaar, rechthoekige bouwvorm, IP67, schakelafstand 3 mm, hoogte bouwvorm 13 mm, VP = 1 bedienpen.

€11.43
PSEN ma2.1p-11/PSEN2.1-10/LED/3mm/1unit
506406
GTIN: 4046548066760
Magnetische veiligheidsschakelaar 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-connector(male), rechthoekige bouwvorm, LED, IP67, schakelafstand 3 mm, hoogte bouwvorm13 mm, VP = 1 sensor met bedienpen.

€64.67
PSEN ma2.1p-31/PSEN2.1-10/LED/6mm/1unit
506408
GTIN: 4046548066784
Magnetische veiligheidsschakelaar 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-connector(male), rechthoekige bouwvorm, LED, IP67, schakelafstand 6 mm, hoogte bouwvorm13 mm, VP = 1 sensor met bedienpen.

€68.36
PSEN ma2.1p-10/PSEN2.1-10/3mm/1unit
506405
GTIN: 4046548066753
Magnetische veiligheidsschakelaar 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-connector(male), rechthoekige bouwvorm, IP67, schakelafstand 3 mm, hoogte bouwvorm 13 mm,VP = 1 sensor met bedienpen.

€57.42
PSEN ma1.1p-10/PSEN1.1-10/3mm/1unit
506411
GTIN: 4046548066791
Magnetische veiligheidsschakelaar 2 n/o, 4-pol. M8-connector (male), rechthoekige bouwvorm, IP67, schakelafstand 3 mm, hoogte bouwvorm 13 mm,VP = 1 sensor met bedienpen.

€72.05
PSEN ma2.1p-30/PSEN2.1-10/6mm/1unit
506407
GTIN: 4046548066777
Magnetische veiligheidsschakelaar 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-connector(male), rechthoekige bouwvorm, IP67, schakelafstand 6 mm, hoogte bouwvorm 13 mm,VP = 1 sensor met bedienpen.

€61.11
PSEN ma1.1p-12/PSEN1.1-10/3mm/ix1/1unit
506412
GTIN: 4046548066807
Magnetische veiligheidsschakelaar 2 n/o, 4-pol. M8-connector (male), rechthoekige bouwvorm, IP67, schakelafstand 3 mm, voor serieschakelingmet PSEN ix1, hoogte bouwvorm 13 mm, VP = 1 sensor met bedienpen.

€68.36
PSEN 2.2-20 / 1  actuator
513120
GTIN: 4046548003406
Bedienpen voor magnetische veiligheidsschakelaar, cilindrische bouwvorm Mxx, IP67, schakelafstand afhankelijk van de bedienpen 8/12 mm, VP = 1 bedienpen.

€14.53
PSEN 2.1-20/1actuator
512120
GTIN: 4046548026726
Bedienpen voor magnetische veiligheidsschakelaar, rechthoekige bouwvorm, IP6K9K, schakelafstand afhankelijk van de bedienpen 8/12 mm, hoogtebouwvorm 13 mm, VP = 1 bedienpen.

€12.32
PSEN 2.1p-20/8mm/1switch
522120
GTIN: 4046548026764
Magnetische veiligheidsschakelaar 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-connector(male), rechthoekige bouwvorm, IP67, schakelafstand 8 mm, hoogte bouwvorm 13 mm,VP = 1 stuk zonder bedienpen.

€49.66
PSEN 2.1p-21/8mm/LED/1switch
522121
GTIN: 4046548026917
Magnetische veiligheidsschakelaar 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-connector(male), rechthoekige bouwvorm, LED, IP67, schakelafstand 8 mm, hoogte bouwvorm13 mm, VP = 1 stuk zonder bedienpen.

€56.41
  • 1(current)
  • 2

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik