Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
PITreader base unit. RFID-authenticatiesysteem. Inhoud:
basiseenheid, stekker [402307]. Vereiste accessoires: PITreader key
adapter.
€323.14
1x PITreader sleutelhouder horizontaal + 1x moer. Vereist
accessoire voor PITreader base unit [402255].
€63.58
PITmode fusion. Authenticatie- en functioneel veilig
modusselectiesysteem in het pakket. Inhoud: PITreader base unit[402255],
PIT m4SEU [402250], PITreader key adapter h [402308], stekkerset
[402306]. 4 bedrijfsmodi BA1 tot BA4 en een speciale bedrijfsmodus BA5.
Key-ID-interface voor overdracht van het key-ID-nummer van detransponder-
sleutel.
€614.17
PITmode Safe Evaluation Unit. Veilige verwerkingseenheid voor
bedrijfsmodusselectie. 4 bedrijfsmodi BA1 tot BA4 en een speciale
bedrijfsmodus BA5. Key-ID-interface voor overdracht van het key-ID- van
de transponder-sleutel. Vereiste accessoires: PITreader basis eenheid
[402255] of PITreader S basiseenheid [402256], PITreader key adapter.
Optionele accessoires: stekkerset [402306], PIT oe 4S [402311].
€298.07
Set stekkers voor veilige verwerkingseenheid voor bedrijfsmodusselectie:PIT m4SEU
[402250]. Bestaande uit 1 x 4-pol., 1 x 5-pol., 1 x 8-pol. en 1 x 12-
pol. aansluitstrip in veerkrachtuitvoering, kabeluitgang recht.
€22.05
Transpondersleutel voor authenticatiesysteem PITreader,
rechten vrij configureerbaar
Kleur: geel
Materiaal: kunststof
€38.80
Transpondersleutel voor authenticatiesysteem PITreader,
autorisatie voor bedrijfsmodus 1
Kleur: geel
Materiaal: kunststof
€38.80
Transpondersleutel voor authenticatiesysteem PITreader,
autorisatie voor bedrijfsmodus 1 en 2
Kleur: geel
Materiaal: kunststof
€38.80
Transpondersleutel voor authenticatiesysteem PITreader,
autorisatie voor bedrijfsmodus 1, 2 en 3
Kleur: geel
Materiaal: kunststof
€38.80
Transpondersleutel voor authenticatiesysteem PITreader,
autorisatie voor bedrijfsmodus 1, 2, 3 en 4
Kleur: geel
Materiaal: kunststof
€38.80
PIT m3.2p
Uitloop artikel
PPITmode elektronische keuzeschakelaar voor bedieningspaneelinbouw en
voor veilige selectie van 5 bedrijfsmodi middels een contactloze sleutel
en toetsselectie. 4 bedrijfsmodi BA1 tot BA4 en een speciale
bedrijfsmodus BA5. Bevoegdhedenweergave middels LEDs, key-ID-interface
voor overdracht van het key-ID-nummer van de transponder-sleutel.
Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
€373.18
Transpondersleutel voor authenticatiesysteem PITreader,
autorisatie voor bedrijfsmodus 1, 2, 3, 4 en 5
Kleur: geel
Materiaal: kunststof
€38.80
Transpondersleutel voor authenticatiesysteem PITreader,
autorisatie voor bedrijfsmodus 1, 2, 3, 4 en 5 (service)
Kleur: geel
Materiaal: kunststof
€38.80
PIT m3.3p
Uitloop artikel
PITmode elektronische keuzeschakelaar voor bedieningspaneelinbouw envoor
veilige selectie van 3 bedrijfsmodi middels een contactloze sleutel
en toetsselectie. 4 bedrijfsmodi BA1 en BA2 en een specialebedrijfsmodus
BA5. Bevoegdhedenweergave middels LEDs, key-ID-interface voor
overdracht van het key-ID-nummer van de transponder-sleutel.
Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
€276.42
PITgatebox met PITreader Key (knoppenunit), behuizing met noodstop (2NC/1
NO), 2 verlichte drukknoppen (per 1 NO) en PITreader Key,
aansluiting boven, M12, 12-pol. connector (male) en M12, 4-pol.
connector (female), Ethernet-poort, IP65, 5 kleurenschermen in de
kleuren GN, BU, RD, YE en transparant
€511.09
PITestop, noodstop-/contactblokset, bestaande uit noodstopknop met
noodstopsymbool en logo en contactblok met bewaking, 2n/c, met
veerkrachtklemmen.
€37.67
PITgatebox met PITreader Key (knoppenunit), behuizing met noodstop (2NC/1
NO), 2 verlichte drukknoppen (per 1 NO) en PITreader Key,
aansluiting onder, M12, 12-pol. connector (male) en M12, 4-pol.
connector (female), Ethernet-poort, IP65, 5 kleurenschermen in de
kleuren GN, BU, RD, YE en transparant
€511.09
PITestop, noodstopknop, IP65, diameter 68 mm (grote versie),
onbedrukt (zonder logo), inbouwdiameter 22,3 mm.
€24.77
Knoppeneenheid met 4 LED-knoppen, inclusief bevestigingsmoer.
Optioneel accessoire voor PIT m4 SEU [402250].
€124.57
PITgatebox (knoppenunit), behuizing met noodstop met meldcontact (2 NC),
2 verlichte drukknoppen (elk 1 NO), 1 blindstop, 12-pol. M12-
connector (male), incl. set gekleurde doppen
€178.17
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.