Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"Z9000014","name":"RevPi DO","price":"161.3","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780SL"]}
Afbeelding vergelijkbaar
RevPi DO
Productnummer: Z9000014
Digitale uitbreidingsmodule DO voor de basismodule RevPi Core / RevPi
Core 3, afmetingen behuizing (h x b x d): 96 x 22,5 x 110,5 mm,beschermingsgraad:
IP 20, aantal digitale uitgangen: 16, max. stroo... Meer
Uw prijs
€161.30
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Digitale uitbreidingsmodule DO voor de basismodule RevPi Core / RevPi Core 3, afmetingen behuizing (h x b x d): 96 x 22,5 x 110,5 mm,beschermingsgraad: IP 20, aantal digitale uitgangen: 16, max. stroom per uitgang: 500 mA (High-Side Mode), 100 mA (Push-Pull Mode).
Algemene data
Goedkeuring |
CE
UKCA |
Technische data
Mechanische gegevens
Afmeting hoogte | 96 mm |
Afmeting breedte | 22.5 mm |
Afmeting diepte | 110.5 mm |
Nettogewicht | 101 g |
Brutogewicht | 125 g |
Milieu
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85371091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-code | 4046548093278 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27242290 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000024 |
ETIM reference feature | EC001422 |
Volume | 0 |
Optionele accessoires
GW Connector for Modular Gateways
Z9000016
Connectorbrug voor PiBridge voor aansluiting van de afzonderlijkeRevolution Pi
modules. Universeel passend voor alle Revolution Pi Basis- en
uitbreidingsmodules.
€5.20