Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"Z9000014","name":"RevPi DO","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780SL"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
RevPi DO
Numer produktu: Z9000014
Cyfrowy moduł rozszerzeń DO dla modułu bazowego RevPi Core/
RevPiCore 3, wymiary obudowy (wys. x szer. x gł.): 96 x 22,5 x 110,5 mm,typ ochrony:
IP 20, liczba wyjść cyfrowych: 16, maks. prąd na wyjści... Więcej
Sztuka
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Cyfrowy moduł rozszerzeń DO dla modułu bazowego RevPi Core/ RevPiCore 3, wymiary obudowy (wys. x szer. x gł.): 96 x 22,5 x 110,5 mm,typ ochrony: IP 20, liczba wyjść cyfrowych: 16, maks. prąd na wyjście: 500 mA (tryb High-Side), 100 mA (tryb Push-Pull).
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA |
Dane techniczne
Dane mechaniczne
Wysokość | 96 mm |
Szerokość | 22.5 mm |
Głębokość | 110.5 mm |
Ciężar netto | 101 g |
Ciężar brutto | 125 g |
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85371091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Kod EAN | 4046548093278 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27242290 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001422 |
Tom | 0 |
Akcesoria opcjonalne
GW Connector for Modular Gateways
Z9000016
Zworka do PiBridge do podłączenia poszczególnych modułów Revolution Pi
. Uniwersalna, pasuje do wszystkich modułów bazowych i modułów
rozszerzeń Revolution Pi.