Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
Basislicentie voor de software PNOZmulti Configurator voor het gebruikvan de
volledige versie op één werkstation, licentiesleutel voor hetvrijschakelen
van de volledige functionaliteit.
€503.27
Upgradelicentie voor het upgraden van het versienummer van een bestaande
basislicentie voor de volledige versie van de software PNOZmultiConfigurator,
licentiesleutel voor het vrijschakelen van de volledige functionaliteit.
€225.68
User-licentie PNOZmulti Configurator, volledige versie voor gebruik opeen
extra werkstation, licentiesleutel voor het vrijschakelen van de
volledige functionaliteit, alleen geldig voor het uitbreiden van eenbasislicentie.
Let op: bevat geen software! Deze kan van de Pilz-website
worden gedownload.
€187.31
Upgradelicentie PNOZmulti Configurator, voor het upgraden van hetversienummer
van een bestaande user-licentie, licentiesleutel voor het vrijschakelenvan de
volledige functionaliteit. Let op: bevat geen software! Deze kan
van de Pilz-website worden gedownload.
€119.16
Lite-licentie PNOZmulti Configurator, volledige versie met beperking
tot PNOZmulti m0p en mm0p, voor gebruik op één werkstation,
licentiesleutel voor het vrijschakelen van de volledige functionaliteitbinnen
m0p en mm0p. Let op: bevat geen software! Deze kan van de
Pilz-website worden gedownload.
€236.96
Multi user licence for the software PNOZmulti Configurator for use of
the full version on one several workstations. Includes a licence key
for activating the full functionality. Note: Does not include software!
CD must be ordered separately, if required.
€2,980.79
Project licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the
full version on one several workstations. Includes a licence key for
activating the the full functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€4,532.79
Upgrade licence for updating the version number of an present project
licence for the full version of the software PNOZmulti Configurator.
Includes a licence key for activating the full functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€2,031.35
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of
the full version on workstation. Includes a licence key for activating
the full functionality for a period of two months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€206.95
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of
the full version on workstation. Includes a licence key for activating
the full functionality for a period of three months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€275.89
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of
the full version on a workstation. Includes a licence key for
activating the full functionality for a period of four months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€344.73
Basis-servicelicentie PNOZmulti Configurator, voor het gebruik van de
serviceversie op één werkstation, licentiesleutel voor het vrijschakelenvan de
servicefunctionaliteit. Let op: bevat geen software! Deze kan
van de Pilz-website worden gedownload.
€232.45
Upgrade-servicelicentie PNOZmulti Configurator, voor het upgraden vanhet
versienummer van een bestaande basis-servicelicentie, licentiesleutel
voor het vrijschakelen van de servicefunctionaliteit. Let op: bevat geen
software! Deze kan van de Pilz-website worden gedownload.
€104.16
User-servicelicentie PNOZmulti Configurator, voor het gebruik van de
serviceversie op een extra werkstation, licentiesleutel voor het
vrijschakelen van de servicefunctionaliteit. Let op: bevat geen
software! Deze kan van de Pilz-website worden gedownload.
€86.89
Upgrade-servicelicentie PNOZmulti Configurator, voor het upgraden vanhet
versienummer van een bestaande user-servicelicentie, licentiesleutel
voor het vrijschakelen van de servicefunctionaliteit. Let op: bevat geen
software! Deze kan van de Pilz-website worden gedownload.
€56.31
Lite-servicelicentie PNOZmulti Configurator, voor het gebruik van de
serviceversie met de beperking tot PNOZmulti m0p en mm0p, voor hetgebruik
op één werkstation, licentiesleutel voor het vrijschakelen van de
servicefunctionaliteit. Let op: bevat geen software! Deze kan van de
Pilz-website worden gedownload.
€109.37
Multi user licence for the software PNOZmulti Configurator for use of
the service version on one several workstations. Includes a licence
key for activating the service functionality. Note: Does not include
software! CD must be ordered separately, if required.
€1,402.49
Project licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the
service version on one several work stations. Includes a licence key
for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€2,092.05
Upgrade licence for updating the version number of an existing project
licence for the service version of the software PNOZmulti Configurator.
Includes a licence key for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€936.69
Upgrade licence for updating the version number of an present multi
user licence for the full version of the software PNOZmulti
Configurator. Includes a licence key for activating the full
functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered
separately, if required.
€1,894.02
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.