Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"772120","name":"PNOZ m EF Multi Link","price":"262.73","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010100204710880JK"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PNOZ m EF Multi Link
Productnummer: 772120
GTIN: 4046548069693
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2,uitbreidingsmodule,
veilig verbinden van 2 configureerbare veilige kleine besturingen
PNOZmulti 2.
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
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC (Eurasian) |
| Toepassingsgebied | Fail-safe |
Technische data
Elektrische data
| Doel van U1 | Versorgung des Moduls |
| Voedingsspanning (V) | 24 |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
| Opgenomen vermogen DC | 1 |
| Apparaatbeveil. (automaat) U1 | 4 A, Automat, Char.C |
| Potentiaalscheiding U1 | ja |
| Doel van UINT1 | Versorgung des Moduls |
| Bron van interne spanning | über Basisgerät |
| Spanningstype van UINT1 | DC |
Veldbus interface
| Galvan. scheid. van de veldbus | ja |
Milieugegevens
| Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
| Omgevingstemperatuur | 0 |
| Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
| Vochtigheidsgraad volgens norm |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
| Condensvorming toegelaten? | unzulässig |
| Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 2000 m |
| EMC volgens norm .... | EN 61131-2 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 15g |
| Lucht- en kruipwegen naar | EN 61131-2 |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
| Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
| Beschermingsgraad inbouwruimte | IP54 |
| Beschermingsgraad behuizing | IP20 |
| Beschermingsgraad klemmen | IP20 |
Potentiële scheiding
| Potentiaalscheiding 1 tussen | Modul und Versorgungsspannung |
| Soort potentiaalscheiding 1 | Funktionsisolierung |
| Potentiaalscheiding 2 tussen | Modul und Systemspannung |
| Soort potentiaalscheiding 2 | Funktionsisolierung |
Mechanische gegevens
| Inbouwpositie | waager. auf Hutschiene |
| Afmetingen DIN-rail |
35 x 7,5 EN/IEC 60715
35 x 15 EN/IEC 60715 |
| Behuizingsmat. onderste deel | PC |
| Behuizingsmateriaal frontplaat | PC |
| Behuizingsmateriaal bovenstuk | PC |
| Aansluitklem |
Schraubklemme
Federkraftklemme |
| Klemsoort | steckbar |
| Flex. 1 draad AWG info | 24 - 12 AWG |
| Afmeting hoogte | 101.4 |
| Afmeting breedte | 22.5 |
| Afmeting diepte | 120 |
| Nettogewicht | 91 |
| Brutogewicht | 113 |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | ja |
| RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn |
7a
7c I |
| REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
| Stoffen in REACh |
Lead
Loodoxide |
| % van de verontreinigende stof | > 0,1% |
| CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP-invoer beschikbaar | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27242208 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000024 |
| ETIM reference feature | EC001423 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548069693 |
| Volume | 0.367 dm3 |
| Harmonized System Code | 85176200 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Verplichte Accessoires
Spring terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc.
783538
Spring-loaded terminals, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 1 set.
Screw terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc.
793538
Plug-in screw terminals, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 1 set.
Optionele accessoires
RJ45 Connector
380401
RJ45 plug-in connector, straight, IP20, 8-pin, Cat6a, IDC connection,AWG
22, cable diameter: 5.5-8.5mm
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Connector for connecting the modules on the left-hand side of the
base unit PNOZmulti, yellow/black (10 pieces).
Spring terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs
783539
Spring-loaded terminals, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 10 sets.
Screw terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs.
793539
Plug-in screw terminals, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 10 sets.
Passend daarbij
PNOZ m B0
772100
Configurable safe small controllers PNOZmulti 2, base unit,
expandable, 20 safe digital inputs, 4 safe semiconductor outputs.
PNOZ m B1
772101
Configurable safe small controllers PNOZmulti 2 base unit,
expandable, Ethernet interface with switch, USB 20 memory.
PNOZ m ES Powerlink
772119
Configurable safe small controllers PNOZmulti 2, fieldbus module,
POWERLINK.
PNOZ m EF PDP Link
772121
Configurable safe small controllers PNOZmulti 2, expansion module,
safe decentralised I/O modules.
PNOZ m EF SafetyNET
772122
Configurable safe small controllers PNOZmulti 2, safe
communication module SafetyNET p RTFL for PNOZ m Bx.