text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PMCcable M3/E1C3/015/6Q0/S1

Productnummer: 8C000135
GTIN: 4046548101812
Power cable. cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.40 round connector 8-pin. No. of wires and cross section (4 × 6,0 + (2 × 1,5) + (2 × 1,0)) mm². suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors from EZ705. Length 15 m. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no lo...  Meer

Uitloop artikel


Eenheid

Uw prijs

€1,205.55

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Power cable. cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.40 round connector 8-pin. No. of wires and cross section (4 × 6,0 + (2 × 1,5) + (2 × 1,0)) mm². suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors from EZ705. Length 15 m. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

 
Connectortype 1 8-pol. M40-connector (fem.)  
Vorm van connectortype 1 recht  
Connectortype 2 Adereindhuls  
Contactoppervlakken mater. 1 Au  
Kabelmateriaal K1 Cu  
Isolatiemateriaal leiding K1 TPE-E  
Kabellengte 15  
Materiaal afscherm.opp.vlak K1 Cu vertind  
Kleur van kabelbuitenmantel 1 oranje  
Materiaal van kabelmantel 1 PUR  
Sleepvermogen van kabel 1 ja  
Buigradius (bij aanleggen) K1 5 x Ø  
Doorsnede datakabel K1 (4x6,0+(2x1,50)+(2x1,00)) mm²  
Afscherming K1 ja  
Goedkeuringen van kabel K1 UL/CSA  
Halogeenvrij Ja  
Oliebestendigheid bestendig  
Vlambestendigheid IEC 60332-1: zelfdovend  
Nettogewicht 6300  
Brutogewicht 6300  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27060390  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000001  
ETIM reference feature EC003248  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548101812  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1