text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
2 producten gevonden
IndustrialPI 4 4GB 32GB
A1000002
GTIN: 4046548109405
IndustrialPI 4 voor automatiserings- en IIoT-taken, gebaseerd op de Raspberry Pi Compute Module 4, quad-core Cortex-A72 met 1,5 GHz, 4 GB RAM en 32 GB eMMC-flashgeheugen, interfaces: 2x USB 3.2 Gen 1 type A, 2x RJ45 GBit Ethernet, 1x RS485, 1x micro-USB-bus, 1x micro-HDMI 2.0a (4K), 2x PiBridge, besturingssysteem: aangepaste versie van de Raspberry Pi OS met real-time patch met voorgeïnstalleerdeopensourcesoftware Node-RED.

€446.16
IndustrialPI 4 8GB 32GB Wifi
A1000003
GTIN: 4046548109412
IndustrialPI 4 voor automatiserings- en IIoT-taken, gebaseerd op de Raspberry Pi Compute Module 4, WiFi, quad-core Cortex-A72 met 1,5 GHz, 8 GB RAM en 32 GB eMMC-flashgeheugen, interfaces: 2x USB 3.2 Gen 1 type A, 2x RJ45 GBit Ethernet, 1x RS485, 1x micro-USB-bus, 1x micro-HDMI 2.0a (4K), 2x PiBridge, 1x RP-SMA-bus voor het aansluiten vaneen externe WiFi/BT-antenne (2,4/5 GHz), besturingssysteem: aangepasteversie van de Raspberry Pi OS met real-time patch met voorgeïnstalleerdeopensourcesoftware Node-RED

€518.96

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik