Connectorbrug voor PiBridge voor aansluiting van de afzonderlijke
IndustrialPI
modules. Universeel passend voor alle IndustrialPI Basis- en
uitbreidingsmodules.
Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
- Hier gaat u terug naar de homepage
- Besturingen
- Industriële PC
- IndustrialP - I/O modules
-
Sensoriek (997)
- Apparaten voor positiebewaking (26)
-
Veiligheidsschakelaars (355)
- PSENmech - mechanische veiligheidsschakelaar (34)
- PSENmag - contactloze, magnetische veiligheidsschakelaar (164)
- PSENcode - contactloze, gecodeerde veiligheidschakelaar (134)
- PSENini - inductieve veiligheidsschakelaar (7)
- PSENbolt - veiligheidsgrendel (12)
- PSENhinge - veilige scharnierschakelaar (4)
- Veiligheidsschakelaar met vergrendeling (258)
-
Veiligheidslichtscherm (312)
-
PSENopt - Veiligheidslichtscherm (194)
- Veiligheidslichtschermen (3)
- Basis type 2 lichtscherm, lichaamsbescherming (4)
- Basis type 2 lichtscherm, handbescherming (12)
- Basis type 4 lichtscherm, lichaamsbescherming (8)
- Basis type 4 lichtscherm, vingerbescherming (12)
- Basis type 4 lichtscherm, handbescherming (12)
- Geavanceerd type 2 lichtscherm, handbescherming (11)
- Geavanceerd type 4 lichtscherm, handbescherming (11)
- Geavanceerd type 4 lichtscherm, vingerbescherming (11)
- Slank type 2 lichtscherm, handbescherming (8)
- Slank type 4 lichtscherm, vingerbescherming (21)
- Slank type 4 lichtscherm, handbescherming (8)
- Toebehoren PSENopt (73)
-
PSENopt II - Veiligheidslichtscherm (111)
- Basis type 3 lichtscherm, handbescherming (12)
- Basis type 3 lichtscherm, vingerbescherming (12)
- Basis type 4 lichtscherm, vingerbescherming (12)
- Basis type 4 lichtscherm, handbescherming (12)
- Basis type 3 lichtscherm, lichaamsbescherming (12)
- Basis type 4 lichtscherm, lichaamsbescherming (12)
- Toebehoren PSENopt II (39)
- Fotocellen (7)
- Onderwijssystemen (0)
-
PSENopt - Veiligheidslichtscherm (194)
- Veilige camerasystemen (16)
- Veilige radarsystemen (9)
- Veiligheidslaserscanner (21)
-
Relais (396)
- myPNOZ - modulair veiligheidsrelais (21)
- Relais voor functionele veiligheid (330)
- Relais voor elektrische veiligheid (41)
- Module voor veilige kabelbewaking (2)
- Software (2)
- Kleine besturingen PNOZmulti (214)
- Besturingen (307)
- Robotica (14)
- Aandrijftechniek (458)
- Netwerken (9)
-
Bedienen en visualiseren (247)
- Bedien- en signaleringsapparatuur (227)
- Bedienterminals (20)
- Software (13)
- Verbindingstechnologie en trainingssystemen (326)
- MYZEL (11)
Filteren op
Goedkeuring
Omgevingstemperatuur
Beschermingsgraad behuizing
Aantal digitale ingangen
- 14.0 - 14.0 (1)
- 16.0 - 16.0 (1)
Afmeting diepte (mm)
Afmeting hoogte (mm)
Afmeting breedte (mm)
IndustrialP - I/O modules
De in- en uitgangsmodulen kunnen individueel volgens uw wensen worden samengesteld. Er is een groot aanbod van I/O-modulen voor de digitale en analoge signaalverwerking. Als het systeem op een later tijdstip wordt aangepast, kunt u de modulen gewoon aanvullen of vervangen.
Meer te weten komen
6 producten gevonden
Maximaal aantal vergelijkingsproducten bereikt of het product staat al in de vergelijkingslijst
Sluiten
Uitbreidingsmodule voor de IndustrialPI 4, 14 digitale ingangen, 14
digitale uitgangen, max. stroom per uitgang: 500 mA (high-side mode),100
mA (push-pull mode)
Op aanvraag
Binnenkort leverbaar
Uit voorraad leverbaar
Op aanvraag
€185.64
Uitbreidingsmodule voor de IndustrialPI 4, 16 digitale ingangen
Op aanvraag
Binnenkort leverbaar
Uit voorraad leverbaar
Op aanvraag
€148.92
Uitbreidingsmodule voor de IndustrialPI 4, 16 digitale uitgangen, max.
stroom per uitgang: 500 mA (high-side mode), 100 mA (push-pull mode)
Op aanvraag
Binnenkort leverbaar
Uit voorraad leverbaar
Op aanvraag
€161.16
Uitbreidingsmodule voor de IndustrialPI 4, 6 ingangskanalen, 2
uitgangskanalen voor stroom, spanning, RTD's, uitgangsspanningsbereiken:± 10
V, ± 11 V, ± 5 V, ± 5,5 V, 0...10 V, 0...11 V, 0...5 V, 0...5,5 V,
uitgangsstroombereiken: 0 … 20 mA, 0 … 24 mA, 4 … 20 mA,
Op aanvraag
Binnenkort leverbaar
Uit voorraad leverbaar
Op aanvraag
€320.28
Uitbreidingsmodule voor de Industrial PI 4, 4 relaisuitgangen (N/O),max.
ohmse belasting: 5 A bij 250 V AC/5 A bij 30 V DC, max. inductievebelasting: 2 A
bij 250 V AC/2 A bij 30 V DC.
Op aanvraag
Binnenkort leverbaar
Uit voorraad leverbaar
Op aanvraag
€153.00
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.