text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSS u2 EF 4DO 2A -R

Productnummer: 327133
GTIN: 4046548103571
PSS u2, elektronicamodule, failsafe, 4 uitgangen, halfgeleider, 2 A, eenpolig, uitschakelvertraging, naar plus schakelend, kortsluitvast, bestand tegen overbelasting, 1-rijig, voor verhoogde milieu-eisen enspoorweg toepassingen, klemmenblok PSS u2 T 8 nodig (niet meegeleverd).

Eenheid

Uw prijs

€246.44

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

PSS u2, elektronicamodule, failsafe, 4 uitgangen, halfgeleider, 2 A, eenpolig, uitschakelvertraging, naar plus schakelend, kortsluitvast, bestand tegen overbelasting, 1-rijig, voor verhoogde milieu-eisen enspoorweg toepassingen, klemmenblok PSS u2 T 8 nodig (niet meegeleverd).

Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Toepassingsgebied Fail-safe  
 
Toegestane belastingen ohmsch  
induktiv  
kapazitiv  
Potentiaalscheid. HG-uitgangen ja  
HGU kortsluitvast ja  
Gebruikscat. AC/DC1 norm EN 60947-4-1  
Gebruikscat. AC15/DC13 norm EN 60947-5-1  
Inbouwplaats norm1 spoor EN 50125-3  
Inbouwpl. vlg. norm1 spoor Abstand mind. 1m vom Gleis  
Inbouwplaats norm2 spoor EN 61373  
Inbouwpl. vlg. norm2 spoor Kategorie 1, Klasse A + B  
Klimaatcondities volgens ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN IEC 60068-2-14  
EN 60068-2-78  
Norm omgevingstemperatuur EN 60068-2-14  
Omgevingstemperatuur -40  
UL-spec. omgevingstemperatuur UL 61010  
Omgevingstemperatuur met UL -40 - 60 °C  
Norm 2 voor omg.temperatuur EN 50125-1  
Omgevingstemperatuur vlg norm2 -40 ... +70 °C  
Norm 3 voor omg.temperatuur EN 50125-3  
Norm opslagtemperatuur EN 60068-2-1/-2  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-78  
Vochtbelasting vermelding 95 % r. F. bei 40 °C  
Condensvorming toegelaten? EN 60068-2-30  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 5000 m  
EMC volgens norm .... EN 12015  
EN 12016  
EN IEC 61000-6-2  
EN 50121-4  
EN 298  
EN 61000-6-7  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
EN 50156-1  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Breedbandruis volgens EN 60068-2-64  
Norm1 breedbandruis spoorw. P_BREITB_RAUSCH_NORM1_BAHN_EN 50125-3  
Freq. breedbandruis spoorw. P_BREITB_RAUS_NORM1_FREQ_BAHN_5 ... 2000 Hz  
Acceler. breedbandruis spoorw. 5,7 m/s² eff.  
Versnel. schok vlg. norm 1 150 m/s²  
Versnel. schok vlg. norm 2 100 m/s²  
Lucht- en kruipwegen n. 2 EN 81-20  
EN 50156-1  
Overspanningscategorie 2 III  
Lucht- en kruipwegen naar EN 61131-2  
Overspanningscategorie II  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Norm beschermingsgraad EN 60529  
Beschermingsgraad inbouwruimte IP51  
Beschermingsgraad behuizing IP20  
Beschermingsgraad klemmen IP20  
Potentiaalscheiding 1 tussen HL-Ausgang und Module Supply  
Soort potentiaalscheiding 1 Funktionsisolierung  
Potentiaalscheiding 2 tussen Periphery und Module Supply  
Soort potentiaalscheiding 2 Funktionsisolierung  
Behuizingsmateriaal PC  
Klemsoort steckbar  
Afmeting hoogte 110.8  
Afmeting breedte 12.5  
Afmeting diepte 72.5  
Nettogewicht 34  
Brutogewicht 43  
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen nee  
REACh-naleving Bevat geen SVHC-stoffen  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27242604  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000024  
ETIM reference feature EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548103571  
Volume 0.216  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Optionele accessoires

PSS u2 B 4 -R
PSS u2 B 4 -R 327810
PSS u2, toebehoren, moduledrager, voor elektronicamodulen, 4 sleuven,voor verhoogde milieu-eisen en spoorwegtoepassingen, breedte 50,1 mm, hoogte 107 mm, montageafstanden in acht nemen.
€100.98
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
PSS u2 T 8 (10 pcs.) 328841
PSS u2, toebehoren, klemmenblok, voor elektronicamodulen, 8-polig, veerkrachtaansluiting, beveiligingscoderingselement PSS u2 A CE T voor klemmenblok verkrijgbaar, VPE 10 stuks.
€56.70
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.) 328842
PSS u2, toebehoren, klemmenblok, voor elektronicamodulen, 8-polig, veerkrachtaansluiting, beveiligingscoderingselement PSS u2 A CE T voor klemmenblok verkrijgbaar, VPE 50 stuks.
€268.62
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
PSS u2 A CE E (10 pcs.) 328860
PSS u2, toebehoren, coderingselementen voor elektronicamodulen, VPE 10stuks.
€4.77
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2, toebehoren, opschriftdragers, voor elektronicamodulen, korte variant, 23,5 x 10,5 mm, VPE 10 stuks.
€4.77
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2, toebehoren, opschriftdragers, voor elektronicamodulen, lange variant, 103 x 10,5 mm, VPE 10 stuks.
€5.97
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.) 328912
PSS u2, toebehoren, opschriftdragers, voor klemmenblok, 61 x 11,5 mm, VPE 10 stuks.
€8.35
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2, toebehoren, opschriftstroken, voor opschriftdragers van de elektronicamodulen, korte variant, 23,5 x 10,5 mm, VPE 10 x DIN A4-vel.
€23.88
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2, toebehoren, opschriftstroken, voor opschriftdragers van de elektronicamodulen, lange variant, 103 x 10,5 mm, VPE 10 x DIN A4-vel.
€23.88

Verplichte Accessoires

PSS u2 T 8 (1 pc.)
PSS u2 T 8 (1 pc.) 328840
PSS u2, toebehoren, klemmenblok, voor elektronicamodulen, 8-polig, veerkrachtaansluiting, beveiligingscoderingselement PSS u2 A CE T voor klemmenblok verkrijgbaar, VPE 1 stuk.
€5.97