Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"327810","name":"PSS u2 B 4 -R","price":"99.0","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IO"]}
PSS u2 B 4 -R
Productnummer: 327810
PSS u2, toebehoren, moduledrager, voor elektronicamodulen, 4 sleuven,voor
verhoogde milieu-eisen en spoorwegtoepassingen, breedte 50,1 mm, hoogte
107 mm, montageafstanden in acht nemen.
Uw prijs
€99.00
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
TÜV |
Toepassingsgebied | Standaard |
Technische data
Milieugegevens
Inbouwplaats norm1 spoor | EN 50125-3 |
Inbouwpl. vlg. norm1 spoor | Railbereik (1 m - 3 m) |
Inbouwplaats norm2 spoor | EN 61373 |
Inbouwpl. vlg. norm2 spoor | Kategorie 1, Klasse A + B |
Klimaatcondities volgens ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
Omgevingstemperatuur |
-40
70 |
Norm 2 voor omg.temperatuur | EN 50125-1 |
Omgevingstemperatuur vlg norm2 | -40 ... +70 °C |
Norm 3 voor omg.temperatuur | EN 50125-3 |
Omgevingstemperatuur vlg norm3 | -40 ... +70 °C |
Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
Vochtigheidsgraad volgens norm | EN 60068-2-78 |
Vochtbelasting vermelding | 95% RV bij 40 °C |
Condensvorming toegelaten? | |
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 5000 m |
EMC volgens norm .... |
EN 50121-4
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61131-2 (zone B) |
Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
Breedbandruis volgens | EN 60068-2-64 |
Norm1 breedbandruis spoorw. | EN 61373 |
Freq. breedbandruis spoorw. | 5 ... 150 Hz |
Acceler. breedbandruis spoorw. | 5,7 m/s² eff. |
Versnel. schok vlg. norm 1 | 20 m/s² |
Lucht- en kruipwegen n. 2 | EN 50124-1 |
Overspanningscategorie 2 | OV2 |
Lucht- en kruipwegen naar | EN 61131-2 |
Overspanningscategorie | II |
Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
Beschermingsgraad inbouwruimte | |
Beschermingsgraad behuizing |
Mechanische gegevens
Behuizingsmateriaal | PPE |
Afmeting hoogte | 107 |
Afmeting breedte | 53.9 |
Afmeting diepte | 32.9 |
Nettogewicht | 76 |
Brutogewicht | 77 |
Milieu
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85381000 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-code | 4046548103731 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27242603 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000024 |
ETIM reference feature | EC001598 |
Volume | 0.193 |
Optionele accessoires
PSS u2 A LC B4 (10 pcs.)
328916
PSS u2, toebehoren, opschriftdragers, voor moduledragers, 23,5 x 10,5mm,
VPE 10 stuks.
€4.68
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
328820
PSS u2, toebehoren, afschermingsaansluitingselement, voor kopmodulen,voedingsmodulen
en moduledrager, 4 aansluitingen, 4-rijig, breedte 50 mm, totale hoogte
gemonteerd systeem ca. 120 mm, montageafstanden in acht nemen,mechanische
vergrendeling op DIN-rail, VPE 10 stuks.
€52.67