Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"327150","name":"PSS u2 EF 2DO R 8A -R","price":"170.03","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IM"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSS u2 EF 2DO R 8A -R
Productnummer: 327150
GTIN: 4046548105643
PSS u2, elektronicamodule, failsafe, 2 uitgangen, relaiscontacten,
maakcontact, voor het schakelen van ohmsche en inductieve belastingen,max. 250 V
AC 10 A (AC1), potentiaalvrij, uitschakelvertraging configureerbaar,voor
verhoogde milieu-eisen en spoorwegtoepassingen,
beveiligingscodering PSS u2 A CE T voor klemmenblok verkrijgbaar,2-rijig,
klemmen...
Meer
Eenheid
Uw prijs
€170.03
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
PSS u2, elektronicamodule, failsafe, 2 uitgangen, relaiscontacten, maakcontact, voor het schakelen van ohmsche en inductieve belastingen,max. 250 V AC 10 A (AC1), potentiaalvrij, uitschakelvertraging configureerbaar,voor verhoogde milieu-eisen en spoorwegtoepassingen, beveiligingscodering PSS u2 A CE T voor klemmenblok verkrijgbaar,2-rijig, klemmenblok PSS u2 T 8 nodig (niet meegeleverd).
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
| Toepassingsgebied | Fail-safe |
Technische data
Elektrische data
| Potentiaalscheiding U2 | ja |
| Toegestane belastingen |
ohmsch
induktiv |
Relais uitgangen
| Aantal relaisuitgangen | 2 |
| Gebruikscat. AC/DC1 norm | EN 60947-4-1 |
| Spanning AC1 veiligheidscont. | 250 |
| Max.stroom AC1 veiligh.cont. | 10 |
| Spanning DC1 veiligheidscont. | 24 |
| Max. stroom DC1 veiligh.cont. | 10 |
| Gebruikscat. AC15/DC13 norm | EN 60947-5-1 |
| Spanning AC15 veiligheidscont. | 230 |
| Max.stroom AC15 veiligh.cont. | 3 |
| Spanning DC13 veiligheidscont. | 24 |
| Veiligheidscont.: AC bij UL | 250 V AC G.U. (same polarity) |
| Veiligh.contacten:Pilot Duty | B300, R300 |
| Materiaal relaiscontacten | AgCuNi |
| aanv. contactspecific. relais | + 0,2 µm Au |
| Potentiaalscheiding RLA | ja |
Milieugegevens
| Inbouwplaats norm1 spoor | EN 50125-3 |
| Inbouwpl. vlg. norm1 spoor | Abstand mind. 1m vom Gleis |
| Inbouwplaats norm2 spoor | EN 61373 |
| Inbouwpl. vlg. norm2 spoor | Kategorie 1, Klasse A + B |
| Klimaatcondities volgens ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN IEC 60068-2-14 EN 60068-2-78 |
| Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
| Omgevingstemperatuur | -40 |
| UL-spec. omgevingstemperatuur | UL 61010 |
| Omgevingstemperatuur met UL | -40 - 60 °C |
| Norm 2 voor omg.temperatuur | EN 50125-1 |
| Omgevingstemperatuur vlg norm2 | -40 ... +70 °C |
| Norm 3 voor omg.temperatuur | EN 50125-3 |
| Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
| Vochtigheidsgraad volgens norm | EN 60068-2-78 |
| Vochtbelasting vermelding | P_FEUCHTE_WERT_95 % r. F. bei 40 °C |
| Condensvorming toegelaten? | EN 60068-2-30 |
| Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 5000 m |
| EMC volgens norm .... |
EN 12015
EN 12016 EN IEC 61000-6-2 EN 50121-4 EN 298 EN 61000-6-7 EN IEC 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) EN 50156-1 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Breedbandruis volgens | EN 60068-2-64 |
| Norm1 breedbandruis spoorw. | |
| Freq. breedbandruis spoorw. | |
| Acceler. breedbandruis spoorw. | 5,7 m/s² eff. |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 150 m/s² |
| Versnel. schok vlg. norm 2 | 100 m/s² |
| Lucht- en kruipwegen n. 2 |
EN 81-20
EN 50156-1 |
| Overspanningscategorie 2 | III |
| Lucht- en kruipwegen naar | EN 61131-2 |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
| Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
| Beschermingsgraad inbouwruimte | |
| Beschermingsgraad behuizing | IP20 |
| Beschermingsgraad klemmen | IP20 |
Potentiële scheiding
| Potentiaalscheiding 1 tussen | RL-Ausgang und RL-Ausgang |
| Soort potentiaalscheiding 1 | sichere Trennung |
| Potentiaalscheiding 2 tussen | RL-Ausgang u. Periphery Supply |
| Soort potentiaalscheiding 2 | sichere Trennung |
| Potentiaalscheiding 3 tussen | RL-Ausgang und Module Supply |
| Soort potentiaalscheiding 3 | sichere Trennung |
| Potentiaalscheiding 4 tussen | Periphery und Module Supply |
| Soort potentiaalscheiding 4 | Funktionisolierung |
Mechanische gegevens
| Behuizingsmateriaal | PC |
| Klemsoort | steckbar |
| Afmeting hoogte | 110.8 |
| Afmeting breedte | 25 |
| Afmeting diepte | 72.5 |
| Nettogewicht | 93 |
| Brutogewicht | 110 |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | nee |
| REACh-naleving | Bevat geen SVHC-stoffen |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27242604 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000024 |
| ETIM reference feature | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548105643 |
| Volume | 0.378 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Verplichte Accessoires
PSS u2 T 8 (1 pc.)
328840
PSS u2, toebehoren, klemmenblok, voor elektronicamodulen, 8-polig,
veerkrachtaansluiting, beveiligingscoderingselement PSS u2 A CE T voor
klemmenblok verkrijgbaar, VPE 1 stuk.
€5.97
PSS u2 A CE T (10 pcs.)
328861
PSS u2, toebehoren, beveiligingscoderingselementen voor klemmenblok, VPE10
stuks.
€4.77
Optionele accessoires
PSS u2 B 4 -R
327810
PSS u2, toebehoren, moduledrager, voor elektronicamodulen, 4 sleuven,voor
verhoogde milieu-eisen en spoorwegtoepassingen, breedte 50,1 mm, hoogte
107 mm, montageafstanden in acht nemen.
€100.98
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
328841
PSS u2, toebehoren, klemmenblok, voor elektronicamodulen, 8-polig,
veerkrachtaansluiting, beveiligingscoderingselement PSS u2 A CE T voor
klemmenblok verkrijgbaar, VPE 10 stuks.
€56.70
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
328842
PSS u2, toebehoren, klemmenblok, voor elektronicamodulen, 8-polig,
veerkrachtaansluiting, beveiligingscoderingselement PSS u2 A CE T voor
klemmenblok verkrijgbaar, VPE 50 stuks.
€268.62
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
328860
PSS u2, toebehoren, coderingselementen voor elektronicamodulen, VPE 10stuks.
€4.77
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
PSS u2, toebehoren, opschriftdragers, voor elektronicamodulen, korte
variant, 23,5 x 10,5 mm, VPE 10 stuks.
€4.77
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
PSS u2, toebehoren, opschriftdragers, voor elektronicamodulen, lange
variant, 103 x 10,5 mm, VPE 10 stuks.
€5.97
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
328912
PSS u2, toebehoren, opschriftdragers, voor klemmenblok, 61 x 11,5 mm,
VPE 10 stuks.
€8.35
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, toebehoren, opschriftstroken, voor opschriftdragers van de
elektronicamodulen, korte variant, 23,5 x 10,5 mm, VPE 10 x DIN A4-vel.
€23.88
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, toebehoren, opschriftstroken, voor opschriftdragers van de
elektronicamodulen, lange variant, 103 x 10,5 mm, VPE 10 x DIN A4-vel.
€23.88