text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN mg bracket swinging door 80

Productnummer: 6M000050
GTIN: 4046548111835
PSENmgate montagehoek voor zwenkdeuren, hoogte 80 mm, met 2 inbusbouten en 1 lenskop-veiligheidsschroef met eenrichtingssleuf, M5x12

Eenheid

Uw prijs

€46.50

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

 
Omgevingstemperatuur 0  
55  
Productmateriaal Staal gecoat  
Nettogewicht 510  
Brutogewicht 560  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27272691  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC002594  
GTIN 4046548111835  
Volume 0  dm3
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr