Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"327810","name":"PSS u2 B 4 -R","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IO"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSS u2 B 4 -R
Номер артикула: 327810
GTIN: 4046548103731
PSS u2, принадлежности, кросс-плата, для электронных модулей, 4 слота,
для применения при повышенных требованиях со стороны среды эксплуатациии на железнодорожном транспорте, ширина 50,1 мм, высота
107 мм, соблюдать монтажные расстояния.
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
PSS u2, принадлежности, кросс-плата, для электронных модулей, 4 слота, для применения при повышенных требованиях со стороны среды эксплуатациии на железнодорожном транспорте, ширина 50,1 мм, высота 107 мм, соблюдать монтажные расстояния.
Общие данные
| Подтверждено |
CE
UKCA Внесено в перечень cULus |
| Области применения | Стандартный |
технические данные
Экологические данные
| Обл. прим. по станд. 1 для ж/д | EN 50125-3 |
| Обл. прим. по станд. 1 для ж/д | |
| Обл. прим. по станд. 2 для ж/д | Kategorie 1, Klasse A + B |
| Обл. прим. по станд. 2 для ж/д | EN 61373 |
| Климат. совмест. с |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 |
| Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
| Окружающая температура | -40 - 70 °C |
| Температура окр. среды по UL | |
| Темп. окружающей среды по UL | |
| Стандарт темп. окр. среды 2 | EN 50125-1 |
| Темп. окр. возд. по станд. 2 | -40 ... +70 °C |
| Стандарт темп. окр. среды 3 | EN 50125-3 |
| Темп. окр. возд. по станд. 3 | -40 ... +70 °C |
| Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
| Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-78 |
| Номинальный уровень влажности | |
| Конденсация допустима? | |
| Постоянная рабочая высота ASL | 5000 м |
| ЭМС по стандарту... |
EN 12015
EN 12016 EN 50121-4 EN 61131-2 (зона B) |
| Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
| Широкополосный шум к | EN 60068-2-64 |
| Стандарт1 широк. шум, рейка | EN 61373 |
| Ширкопол. част. ускор., рейка | 5 ... 150 Гц |
| Ширкопол. шум ускорения, рейка | 5,7 m/s² eff. |
| Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 150 м/с² |
| Ускор.уд.возд. по стандарту2 | |
| Эл. зазор и расст. утечки до 2 | |
| Категория перенапряжения 2 | III |
| Эл. зазор и расст. утечки до | EN 61131-2 |
| Категория перенапряжения | II |
| Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
| Стандарт типа защиты | EN 60529 |
| Тип защиты, крепление | |
| Тип защиты, корпус | IP20 |
механические данные
| Материал корпуса | ПФЭ |
| Размер по высоте | 107 mm |
| Размер по ширине | 53.9 mm |
| Размер по глубине | 32.9 mm |
| Вес нетто | 76 g |
| Вес брутто | 77 g |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | нет |
| Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27242603 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000024 |
| Эталонная функция ETIM | EC001598 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548103731 |
| Объем | 0.193 dm3 |
| Harmonized System Code | 85381000 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |
Дополнительные принадлежности
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
328820
PSS u2, принадлежности, элемент соединения экрана, для головных модулей,модули источника питания
и держатели модулей, 4 соединения, 4-рядный, ширина 50 мм, общая высота
установленной системы прибл. 120 мм, обратить внимание на монтажныерасстояния, механическая
блокировка на верхней рейке, 10 шт. на изделие.
PSS u2 A LC B4 (10 pcs.)
328916
PSS u2, принадлежности, кронштейн маркировки, для держателя модуля, 23,5x 10,5 мм,
10 шт. на изделие.