Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
RFID-veiligheidsschakelaar, 2 veilige HL-uitgangen, 5-pol.M12-connector, 4
bedieningsrichtingen, IP67, typ. schakelafstand 21 mm, sao = 15 mm, sar
= 40 mm, VPE = 1 gecodeerde schakelaar.
€135.30
Bedienpen voor gecodeerde veiligheidsschakelaar PSENcode 1.x/2.x, VP = 1
bedienpen.
€19.97
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol. M12-connector(male),
4 bedieningsrichtingen, ondersteuning voor SDD, IP67, schakelafstand 21
mm, sao = 15 mm, sar = 40 mm, VP = 1 volledig gecodeerde schakelaar met
bedienpen. Er zijn in totaal 8 inleerprocessen mogelijk.
€193.20
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol. M12-connector(male),
4 bedieningsrichtingen, ondersteuning voor SDD, IP67, schakelafstand 21
mm, sao = 15 mm, sar = 40 mm, VP = 1 gecodeerde schakelaar met
bedienpen.
€146.62
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol. M12-connector(male),
4 bedieningsrichtingen, ondersteuning voor SDD, IP67, schakelafstand 21
mm, sao = 15 mm, sar = 40 mm, VP = 1 gecodeerde schakelaar zonder
bedienpen.
€138.34
Gecodeerde veiligheidsschakelaar PSENcode, met veiligheidsschakelaar en
actuator, ATEX-certificaat, 8-pol. M12-connector (male),serieschakeling,
grote uitvoering, incl. 1 paar CABLE/M12/CLIP voor het vastzetten van 1M12-
connector
€222.97
Gecodeerde veiligheidsschakelaar PSENcode, volledig gecodeerd, met
veiligheidsschakelaar en actuator, ATEX-certificaat, 8-pol. M12-
connector (male), serieschakeling, grote uitvoering, incl. 1 paar
CABLE/M12/CLIP voor het vastzetten van 1 M12-connector
€293.72
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol. M12-connector(male),
4 bedieningsrichtingen, ondersteuning voor SDD, IP67, schakelafstand 21
mm, sao = 15 mm, sar = 40 mm, VP = 1 unicaat volledig gecodeerdeschakelaar met
bedienpen.
€220.64
RFID-bedienpen voor veiligheidsschakelaar PSEN cs2.x, IP67, VPE = 1stuk.
€19.97
RFID-veiligheidsschakelaar, 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol.M12-connector, 4
bedieningsrichtingen, IP67, typ. schakelafstand 21 mm, sao = 15 mm, sar
= 40 mm, VPE = 1 volledig gecodeerde schakelaar, max. 8 inleerprocessen.
€182.34
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, 5-pol. M12-connector(male),
4 bedieningsrichtingen, IP67, schakelafstand 21 mm, sao = 15 mm, sar =
40 mm, VP = 1 volledig gecodeerde schakelaar met bedienpen. Er zijn
in totaal 8 inleerprocessen mogelijk.
€189.24
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, 5-pol. M12-connector(male),
4 bedieningsrichtingen, IP67, schakelafstand 21 mm, sao = 15 mm, sar =
40 mm, VP = 1 gecodeerde schakelaar met bedienpen.
€143.59
RFID-veiligheidsschakelaar, 2 veilige HL-uitgangen, 5-pol.M12-connector, 4
bedieningsrichtingen, IP67, typ. schakelafstand 21 mm, sao = 15 mm, sar
= 40 mm, VPE = 1 volledig gecodeerde schakelaar, max. 8 inleerprocessen.
€178.26
RFID-veiligheidsschakelaar, 2 veilige HL-uitgangen, 5-pol.M12-connector, 4
bedieningsrichtingen, IP67, typ. schakelafstand 21 mm, sao = 15 mm, sar
= 40 mm, VPE = 1 unicaat volledig gecodeerde schakelaar met bedienpen.
€216.08
RFID-veiligheidsschakelaar, 2 veilige HL-uitgangen, 5-pol.M12-connector, 4
bedieningsrichtingen, IP67, typ. schakelafstand 21 mm, sao = 15 mm, sar
= 40 mm, VPE = 1 unicaat gecodeerde schakelaar.
€203.48
RFID-veiligheidsschakelaar, 2 veilige HL-uitgangen, 5-pol.M12-connector,
één bedieningsrichting, IP67, typ. schakelafstand 11 mm, sao = 8 mm,
sar = 20 mm, VPE = 1 gecodeerde schakelaar met drie bedienpennen (OSSD1
&2, OSSD1, OSSD2).
€281.23
RFID-bedienpen voor veiligheidsschakelaar PSEN cs1.19, IP67, VPE = 1stuk,
OSSD1&2.
€36.18
RFID-bedienpen voor veiligheidsschakelaar PSEN cs1.19, IP67, VPE = 1stuk,
OSSD1.
€36.18
RFID-bedienpen voor veiligheidsschakelaar PSEN cs1.19, IP67, VPE = 1stuk,
OSSD2.
€36.18
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, 5-pol. M12-connector(male),
4 bedieningsrichtingen, IP67, schakelafstand 21 mm, sao = 15 mm, sar =
40 mm, VP = 1 gecodeerde schakelaar zonder bedienpen.
€172.54
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.