Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"6N000007","name":"PSEN sl2-GL1-S switch","price":"344.52","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227061","0010600222706180SN"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN sl2-GL1-S switch
Productnummer: 6N000007
GTIN: 4046548092417
Veiligheidsschakelaar, met elektromagnetische vergrendeling, gecodeerd,voor
veiligheidsvergrendeling PSENslock2, veilige vergrendeling voorbescherming van personen,
sluitkracht 2000 N, 12-pol. M12-connector (male), serieschakeling
Eenheid
Uw prijs
€344.52
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Veiligheidsschakelaar, met elektromagnetische vergrendeling, gecodeerd,voor veiligheidsvergrendeling PSENslock2, veilige vergrendeling voorbescherming van personen, sluitkracht 2000 N, 12-pol. M12-connector (male), serieschakeling
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC EAC (Eurasian) TÜV |
| Sensorprincipe | Transponder |
| Codeerniveau volgens ISO 14119 | gering |
| Classificatie vlg EN 60947-5-3 | PDDB |
| Transponder codering | codiert |
| Serieschakeling geschikt | ja |
| Apparaatvariant | Sensor |
Technische data
Elektrische data
| Voedingsspanning (V) | 24 |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
| Opgenomen vermogen DC | 7.5 |
Ingangen
| Aantal ingangen | 4 |
| Gelijkspanning op ingang | 24 V DC |
Halfgeleideruitgangen
| Aantal OSSD-uitgangen | 2 |
| Aantal melduitgangen | 1 |
| HGU kortsluitvast | ja |
| Gebruikscat. vlg. EN 60947-1 | DC-13 |
Milieugegevens
| Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
| Omgevingstemperatuur | -25 |
| Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
| Vochtigheidsgraad volgens norm | EN 60068-2-78 |
| Vochtbelasting vermelding | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 2000 m |
| EMC volgens norm .... |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 30g |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 3 |
| Beschermingsgraad behuizing | IP67 |
| UL beschermingsgraad (type) | type 1 |
Mechanische gegevens
| Opwaartse verplaatsing max. | 5 mm |
| Max. hoekverplaatsing | +/-2 deg |
| Max. hoekverplaatsing om X-as | +/-2 deg |
| Max. hoekverplaatsing om Y-as | +/-2 deg |
| Max. hoekverplaatsing om Z-as | +/-2 deg |
| Actuator type 1 | PSEN sl2-L-AL actuator |
| Actuator type 2 | PSEN sl2-L-VA actuator |
| Sensor vlak in te bouwen | Ja, Montagehinweis beachten |
| Aansluitingstype | M12, 12pol. male |
| Leidingen kabel | LiYY 12 x 0,25 mm2 |
| Productmateriaal |
Stahl beschichtet
Kunststoff Edelstahl |
| Behuizingsmateriaal bovenstuk | PBT |
| Afmeting hoogte | 170 |
| Afmeting breedte | 45 |
| Afmeting diepte | 44 |
| Nettogewicht | 1467 |
| Brutogewicht | 1672 |
Transponder
| Bedrijfsfrequentie | 122 kHz - 128 kHz |
Milieu
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27272603 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000026 |
| ETIM reference feature | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548092417 |
| Volume | 1.814 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Verplichte Accessoires
PSEN sl2-L-AL actuator
6N000026
Actuator, voor veiligheidsvergrendeling PSENslock2, bodemplaat van
aluminium, voor sluitkracht 2000 N
€93.59
PSEN sl2-L-VA actuator
6N000027
Actuator, voor veiligheidsvergrendeling PSENslock2, bodemplaat van
roestvrij staal, voor sluitkracht 2000 N
€180.28
Optionele accessoires
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Eenwegschroeven, eenwegsleuf, M5x20, materiaal roestvrij staal, VPE = 10
stuks, geschikt voor bedienpen: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
€3.99
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus
recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
€40.86
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus
recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€48.37
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus
recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€61.17
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus
recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€85.19
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus
recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€107.09
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
540345
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus
recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 0,5 m
€36.44
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
540346
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus
recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 1 m
€37.79
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
540347
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus
recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 1,5 m
€38.66
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
€29.67
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€32.12
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€37.05
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€48.13
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€70.28
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€87.51
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 50 m
€119.52
PSEN ml end adapter
570487
Connector, afsluiting-adapter, IP67, M12 connector (X2,
verwerkingseenheid/vorige connector), 8-polig, A-gecodeerd op M12
connector (X3, sensor), 12-polig, A-gecodeerd, voor afsluiting van de
serieschakeling van PSENmlock.
€20.44
PSEN sl bracket swing door
570550
Montagehoek voor zwenk- en vleugeldeuren, geschikt voor de
veiligheidsvergrendelingen PSENslock en PSENslock2
€21.32
PSEN sl bracket sliding door
570551
2 montagehoeken voor schuifdeuren, geschikt voor de
veiligheidsvergrendelingen PSENslock en PSENslock2.
1 montagehoek voor sensor en 1 montagehoek voor actuator.
€30.78
PSEN sl restart interlock (padlock)
570552
Extra mechanische module voor montage, geschikt voor de
veiligheidsvergrendelingen PSENslock en PSENslock2, te gebruiken als
herstartblokkering voor de beveiliging van werkzaamheden in degevarenzone van een
stopgezette machine, mogelijkheid om maximaal twee hangsloten als
beveiliging op te hangen.
€133.12
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-12SF/PT
6N000030
Adapter voor serieschakeling PSEN sl2-G, 12-pol. M12-connector (female),
recht, A-gecodeerd naar 8-pol. M12-connector (male), recht, A-gecodeerden 8-
pol. M12-connector (female), recht, A-gecodeerd, kabellengte: 0,15 m.
€31.15
PSEN sl2 Config Key
6N000031
Transpondersleutel voor het instellen van de vergrendelingskracht op de
veiligheidsschakelaar PSENslock2
€18.55