Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"8177057","name":"PMCtendo SZ.41/1/2/2/7/F/H/30/00","price":"2542.75","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0820","00107002277052","0010700227705280IV"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PMCtendo SZ.41/1/2/2/7/F/H/30/00
Productnummer: 8177057
Mo = 3,7Nm Io = 3,60A
UN = 400V nN = 3000min-1
Jmot = 1,122 kgcm2
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn;
with brake;
Foreced-air cooling;
Uw prijs
€2,542.75
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
UKCA |
Technische data
Milieugegevens
Beschermingsgraad behuizing |
Mechanische gegevens
Nettogewicht | 6160 g |
Brutogewicht | 7560 g |
Milieu
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85015220 |
UNSPSC 25 | 39121021 |
EAN-code | 4046548083736 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27022602 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000034 |
ETIM reference feature | EC001851 |
Volume | 0 |