text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PMCtendo SZ.41/1/2/2/7/F/H/30/00

Número de producto: 8177057
Mo = 3,7Nm Io = 3,60A UN = 400V nN = 3000min-1 Jmot = 1,122 kgcm2 Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn; with brake; Foreced-air cooling;

Unidad

Disponible en breve

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CE  
UKCA  
 
Carcasa de clase de protección IP56  
Peso neto 6160  g
Peso bruto 7560  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27022602  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000034  
ETIM Reference Feature EC001851  
UNSPSC 25 39121021  
GTIN 4046548083736  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85015220  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1