Vergelijken 0
Videotutorials
Nederland | nederlands
Eenvoudig inloggen. Nog niet geregistreerd? Om gebruik te kunnen maken van de functies van de e-shop moet u zich eenmalig registreren.

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m

533141
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
Cable 30 m, connector female M8, 4-pin, straight outlet and free cable end.

Uit voorraad leverbaar
Beschikbaarheid
Hoeveelheid
Beschikbaar tot
1 ST
17.01.2020
Nominale stroom: 4.0 A
Aantal aders: 4
Afscherming: nee
Doorsnede geleider: 0,25
Sleepvermogen: ja
Kabellengte: 30.00 m
Certificeringen: cULus Listed
Omgevingstemperatuur: -25 - 80 °C
Beschermingsgraad connector 1: IP67

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen