Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
PSSu, kopmodule met verhoogde performance, besturingssysteem PSSu I/O,
failsafe en standaard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-poorten, SafetyNET p RTFN,
SD-kaart 512 MB, voor verhoogde milieu-eisen.
€723.80
PSSu, kopmodule met verhoogde performance, besturingssysteem PSSu I/O,
failsafe en standaard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-poorten, SafetyNET p RTFN.
€579.68
PSSu H FS SN SD M12-R
Uitloop artikel
PSSu, kopmodule, besturingssysteem PSSu I/O, failsafe en standaard, PLe,
SIL CL 3, 2 M12-connectoren (female) 4-polig D-gecodeerd, SafetyNET
pRTFN, voor spoorwegtoepassingen.
Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
Op aanvraag
PSSu H FS SN SD-R
Uitloop artikel
PSSu, kopmodule, decentraal systeem PSSuniversal I/O, failsafe en
standaard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-poorten, SafetyNET p RTFN, SD-kaart,
voor spoorwegtoepassingen.
Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
Op aanvraag
PSSu, elektronicamodule, failsafe, teller, 1 ingang, absolute opnemer
SSI-encoder, verschilsignaal RS422, resolutie 32 bit, 7
overdrachtssnelheden, 62,6 - 1500 kHz.
€268.40
PSSu, elektronicamodule, standaard, teller, 2 bedrijfsmodi,
configureerbaar, 1 ingang, incrementele opnemer, verschilsignaal RS422,
resolutie 32 bit, 1 uitgang opnemervoeding 24 V DC 100 mA, 1 uitgang,
0,5 A, voor verhoogde milieu-eisen.
€363.30
PSSu, elektronicamodule, standaard, teller, 2 bedrijfsmodi,
configureerbaar, 1 ingang, incrementele opnemer, verschilsignaal RS422,
resolutie 32 bit, 1 uitgang opnemervoeding 24 V DC 100 mA, 1 uitgang,
0,5 A.
€268.40
PSSu, elektronicamodule, passief, analoge in- en uitgangen, 1 ingang,
stroombereik 0 - 0,6 A, eenpolig, t.o.v. aarde, 2 uitgangen, 0 - 20 mA,
eenpolig, t.o.v. aarde, schaal 1:100 en 1:200.
€115.88
PSSu, elektronicamodule, standaard, analoge in- en uitgangen, 4ingangen,
spanningsbereik 0 - 10 V, eenpolig, t.o.v. aarde, resolutie 12 bit.
€240.41
PSSu, elektronicamodule, standaard, digitale in- en uitgangen, 2uitgangen,
2 A, eenpolig, naar plus schakelend, kortsluitvast, bestand tegenoverbelasting.
€52.66
PSSu, elektronicamodule, standaard, analoge in- en uitgangen, 2ingangen,
3 configureerbare spanningsbereiken, 0 - 10 V, eenpolig, t.o.v. aarde, -
10/0 - 10 V, tweepolig, verschilingang, resolutie 12 bit.
€188.14
PSSu, elektronicamodule, standaard, analoge in- en uitgangen, 2ingangen,
2 configureerbare stroombereiken, 0/4 - 20 mA, eenpolig, t.o.v. aarde,
resolutie 12 bit.
€188.14
PSSu, elektronicamodule, failsafe, analoge in- en uitgangen, 1 ingang, 0
- 25,59 mA, tweepolig, verschilingang, resolutie 12 bit.
€148.45
PSSu, elektronicamodule, standaard, digitale in- en uitgangen, 4uitgangen,
0,5 A, eenpolig, naar plus schakelend, kortsluitvast, bestand tegenoverbelasting.
€45.02
PSSu, elektronicamodule, standaard, digitale in- en uitgangen, 4ingangen.
€37.91
PSSu, elektronicamodule, standaard, digitale in- en uitgangen, 2uitgangen,
relaiscontacten, 10 A, maakcontact, potentiaalvrij.
€112.97
PSSu, elektronicamodule, standaard, analoge in- en uitgangen, 2ingangen,
thermo-elementen met kenletters R, S, B, J, T, E, K, N, spanning met
bereiken -30 - 30 mV, -60 - 60 mV, -120 - 120 mV, referentietemperatuur
via speciale basismodule door middel van geïntegreerde Pt1000.
€190.68
PSSu, elektronicamodule, standaard, digitale in- en uitgangen, 2uitgangen,
relaiscontacten, 2 A, maakcontact, potentiaalvrij.
€109.41
PSSu, elektronicamodule, standaard, analoge in- en uitgangen, 2ingangen,
weerstandsthermometers, Ni100, Ni120, Ni1000, Pt100, Pt200, Pt500,
Pt1000, weerstand 0 - 4000 ohm.
€190.68
PSSu, elektronicamodule, passief, spanningsverdeling, voeding, primair24
V DC 0,5 A, secundair 10 V DC 1 A, secundair -10 V DC 0,5 A, continuvermogen
10 W, kortsluitvast, bestand tegen overbelasting, galvanisch gescheiden.
€123.63
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.