text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
  • 1(current)
  • 2
  • 3
326 producten gevonden
PES actuator board op-conveyor en
6S000002
GTIN: 4046548094343
Pilz Education System, modulair trainingsysteem, bedieningsterminalactuatoren transportband, machinemodel met opto-elektronischeveiligheidsvoorziening, opschriften bedieningsterminal in het Engels, begeleidende documentatiein het Engels en Duits.

€2,591.10
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
C1000058
GTIN: 4046548105032
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable for the Interface: CANopen.

€25.23
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 5m
584568
GTIN: 4046548105636
Verbindingskabel, PUR, groen RAL6018, Ethernet Cat5e, afgeschermd, geschikt voor sleepketting, 4-polig, connector recht M12, D-gecodeerd,op connector recht Industrial Mini I/O, kabellengte: 5 m

€145.33
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/1Q50/BK
C1000011
GTIN: 4046548102536
Verbindingskabel, power supply, 5-pol. M12-connector (male), recht, L- gecodeerd naar 5-pol. M12-connector (female), recht, L-gecodeerd, aderdoorsnede: 5 x 1,5 mm², 12 A, kabellengte: 3 m

€69.31
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/1Q50/BK
C1000010
GTIN: 4046548102529
Verbindingskabel, power supply, 5-pol. M12-connector (male), recht, L- gecodeerd naar 5-pol. M12-connector (female), recht, L-gecodeerd, aderdoorsnede: 5 x 1,5 mm², 12 A, kabellengte: 0,5 m

€57.76
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK
C1000019
GTIN: 4046548102451
Verbindingskabel, 5-pol. M12-connector (male), recht, A-gecodeerd naar5- pol. M12-connector (female), recht, A-gecodeerd, aderdoorsnede: 5 x 0,34 mm², kabellengte: 20 m

€64.11
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/005/1Q50/BK
C1000012
GTIN: 4046548102543
Verbindingskabel, power supply, 5-pol. M12-connector (male), recht, L- gecodeerd naar 5-pol. M12-connector (female), recht, L-gecodeerd, aderdoorsnede: 5 x 1,5 mm², 12 A, kabellengte: 5 m

€104.71
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/010/1Q50/BK
C1000013
GTIN: 4046548102550
Verbindingskabel, power supply, 5-pol. M12-connector (male), recht, L- gecodeerd naar 5-pol. M12-connector (female), recht, L-gecodeerd, aderdoorsnede: 5 x 1,5 mm², 12 A, kabellengte: 10 m

€140.55
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK
C1000015
GTIN: 4046548102574
Verbindingskabel, 5-pol. M12-connector (male), recht, A-gecodeerd naar5- pol. M12-connector (female), recht, A-gecodeerd, aderdoorsnede: 5 x 0,34 mm², kabellengte: 0,5 m

€17.33
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK
C1000018
GTIN: 4046548102598
Verbindingskabel, 5-pol. M12-connector (male), recht, A-gecodeerd naar5- pol. M12-connector (female), recht, A-gecodeerd, aderdoorsnede: 5 x 0,34 mm², kabellengte: 10 m

€46.21
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/020/1Q50/BK
C1000014
GTIN: 4046548102567
Verbindingskabel, power supply, 5-pol. M12-connector (male), recht, L- gecodeerd naar 5-pol. M12-connector (female), recht, L-gecodeerd, aderdoorsnede: 5 x 1,5 mm², 12 A, kabellengte: 20 m

€283.89
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK
C1000017
GTIN: 4046548102581
Verbindingskabel, 5-pol. M12-connector (male), recht, A-gecodeerd naar5- pol. M12-connector (female), recht, A-gecodeerd, aderdoorsnede: 5 x 0,34 mm², kabellengte: 5 m

€34.66
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK
C1000022
GTIN: 4046548102499
Verbindingskabel, 5-pol. M12-connector (male), haaks, A-gecodeerd naar5- pol. M12-connector (female), recht, A-gecodeerd, aderdoorsnede: 5 x 0,34 mm², kabellengte: 3 m

€28.89
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/020/1Q50/BK
C1000030
GTIN: 4046548102772
Aansluitkabel, power supply, 5-pol. M12-connector (female), recht, L- gecodeerd, aderdoorsnede: 5 x 1,5 mm², 12 A, kabellengte: 20 m

€180.45
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK
C1000021
GTIN: 4046548102482
Verbindingskabel, 5-pol. M12-connector (male), haaks, A-gecodeerd naar5- pol. M12-connector (female), recht, A-gecodeerd, aderdoorsnede: 5 x 0,34 mm², kabellengte: 0,5 m

€17.33
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK
C1000025
GTIN: 4046548102727
Verbindingskabel, 5-pol. M12-connector (male), haaks, A-gecodeerd naar5- pol. M12-connector (female), recht, A-gecodeerd, aderdoorsnede: 5 x 0,34 mm², kabellengte: 20 m

€64.11
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK
C1000024
GTIN: 4046548102710
Verbindingskabel, 5-pol. M12-connector (male), haaks, A-gecodeerd naar5- pol. M12-connector (female), recht, A-gecodeerd, aderdoorsnede: 5 x 0,34 mm², kabellengte: 10 m

€46.21
Cable/FC/XXX-XXXX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK
C1000038
GTIN: 4046548102864
Aansluitkabel, 5-pol. M12-connector (female), recht, A-gecodeerd, aderdoorsnede: 5 x 0,34 mm², kabellengte: 0,5 m

€12.71
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/030/0Q34/BK
C1000026
GTIN: 4046548102734
Verbindingskabel, 5-pol. M12-connector (male), haaks, A-gecodeerd naar5- pol. M12-connector (female), recht, A-gecodeerd, aderdoorsnede: 5 x 0,34 mm², kabellengte: 30 m

€90.11
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/005/1Q50/BK
C1000028
GTIN: 4046548102758
Aansluitkabel, power supply, 5-pol. M12-connector (female), recht, L- gecodeerd, aderdoorsnede: 5 x 1,5 mm², 12 A, kabellengte: 5 m

€75.09
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik