text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSSu E PS-P +/-10V

Productnummer: 312591
PSSu, elektronicamodule, passief, spanningsverdeling, voeding, primair24 V DC 0,5 A, secundair 10 V DC 1 A, secundair -10 V DC 0,5 A, continuvermogen 10 W, kortsluitvast, bestand tegen overbelasting, ...  Meer

Eenheid

Binnenkort leverbaar

Uw prijs

€121.21

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

PSSu, elektronicamodule, passief, spanningsverdeling, voeding, primair24 V DC 0,5 A, secundair 10 V DC 1 A, secundair -10 V DC 0,5 A, continuvermogen 10 W, kortsluitvast, bestand tegen overbelasting, galvanisch gescheiden.

Goedkeuring CE  
UKCA  
BG  
cULus Listed  
Toepassingsgebied Standaard  
 
Doel van U1 Input  
Voedingsspanning (V) 24  V
Type voedingsspanning U1 DC  
Opgenomen vermogen DC 12  
Tolerantie uitg.spanning(en) -2 %/+2 %  
Klimaatcondities volgens ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norm omgevingstemperatuur EN 60068-2-14  
Omgevingstemperatuur 0 - 60  °C
Norm opslagtemperatuur EN 60068-2-1/-2  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Vochtbelasting vermelding 93% RV bij 40 °C  
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 2000 m  
EMC volgens norm .... EN 61000-4-4  
EN 61000-6-2  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 15g  
Versnel. schok vlg. norm 2
Overspanningscategorie II  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Norm beschermingsgraad EN 60529  
Beschermingsgraad inbouwruimte
Beschermingsgraad behuizing IP20  
Beschermingsgraad klemmen
Behuizingsmat. onderste deel PC  
Behuizingsmateriaal frontplaat PC  
Behuizingsmateriaal codering PA  
Klemsoort steekbaar  
Afmeting hoogte 76  mm
Afmeting breedte 12.6  mm
Afmeting diepte 60.2  mm
Nettogewicht 37  g
Brutogewicht 46  g
Naam codeerelement C  
Kleur codeerelement lichtgrijs  
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen ja  
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn 7a  
7c I  
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
Stoffen in REACh Lead  
Loodoxide  
% van de verontreinigende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP-invoer beschikbaar ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27242610  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000024  
ETIM reference feature EC001600  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548054125  
Volume 0.049  dm3
Harmonized System Code 85044095  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Optionele accessoires

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, eindhoek voor DIN-rail, kunststof uitvoering, zwart, VPE 10 stuks, verpakt in neutrale doos met identificatiesticker.
€7.85
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu, afsluitplaat met geïntegreerde afsluitweerstand.
€20.95
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, laserbedrukbare opschriftstroken voor PSSu/PSS4000 kop-, elektronica- en compacte modulen ZONDER SCHEIDINGSLIJN, VPE 10 stuks(10x DIN A4- vel met elk 4 x 27 = 108 labels, totaal 1080 labels), verpakt in hersluitbare polyzak met identificatiesticker.
€127.59
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, eindhoek voor DIN-rail, metalen uitvoering, voor zware mechanische belasting, VPE 2 stuks.
€20.33
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, laserbedrukbare opschriftstroken voor PSSu/PSS4000 kop-, elektronica- en compacte modulen MET SCHEIDINGSLIJN, VPE 10 stuks (10xDIN A4- vel met elk 4 x 27 = 108 labels, totaal 1080 labels), verpakt in hersluitbare polyzak met identificatiesticker.
€127.59
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, aardingsklem voor DIN-rail, PE-aansluiting, kunststof uitvoering, groen/geel, VPE 10 stuks, verpakt in neutrale doos met identificatiesticker.
€55.37

Verplichte Accessoires

PSSu BP-C 1/12 C
PSSu BP-C 1/12 C 312621
PSSu, basismodule, voor elektronicamodulen, periferie, C-rail, 1-rijig, 6 aansluitniveaus, 12 klemmen, veerkrachtaansluiting.
€9.73
PSSu BP-C 1/12 S
PSSu BP-C 1/12 S 312620
PSSu, basismodule, voor elektronicamodulen, periferie, C-rail, 1-rijig, 6 aansluitniveaus, 12 klemmen, schroefaansluiting.
€11.24
PSSu BP 1/8 C
PSSu BP 1/8 C 312601
PSSu, basismodule, voor elektronicamodulen, periferie, 1-rijig, 4 aansluitniveaus, 8 klemmen, veerkrachtaansluiting.
€7.23
PSSu BP 1/8 S
PSSu BP 1/8 S 312600
PSSu, basismodule, voor elektronicamodulen, periferie, 1-rijig, 4 aansluitniveaus, 8 klemmen, schroefaansluiting.
€8.36
PSSu BP 1/12 S
PSSu BP 1/12 S 312618
PSSu, basismodule, voor elektronicamodulen, periferie, 1-rijig, 6 aansluitniveaus, 12 klemmen, schroefaansluiting.
€9.11
PSSu BP 1/12 C
PSSu BP 1/12 C 312619
PSSu, basismodule, voor elektronicamodulen, periferie, 1-rijig, 6 aansluitniveaus, 12 klemmen, veerkrachtaansluiting.
€9.73