text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSSu E PS-P +/-10V

Tuotenumero: 312591
GTIN: 4046548054125
PSSu, electronic module, passive, voltage distribution, power supply,primary24 V DC 0.5 A, secondary -10 V DC 0.5 A, continuous output 10 W, short circuit-proof, overload-proof, galvanically isolated.

Item

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Approval CE  
UKCA  
BG  
cULus Listed  
Application range Standard  
 
Purpose of U1 Input  
Supply voltage (V) 24  
24  
Type of supply voltage U1 DC  
Power consumption DC 12  
Tolerance output voltage(s) -2 %/+2 %  
Climatic suitability to ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Ambient temperature standard EN 60068-2-14  
Ambient temperature 0  
60  
Storage temperature standard EN 60068-2-1/-2  
Climatic suitability standard EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Humidity rating 93 % r. h. at 40 °C  
Condensation permitted? Not permitted  
Perm. operating height ASL 2000 m  
EMC to standard ... EN 61000-4-4  
EN 61000-6-2  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Vibration to standard ... EN 60068-2-6  
Acc. shock to standard1 15g  
Acc. shock to standard2
Overvoltage category II  
Pollution degree clear.&creep. 2  
Protection type standard EN 60529  
Protection type, mounting
Protection type, housing IP20  
Terminal protection type
Housing material lower section PC  
Housing material front plate PC  
Housing material code PA  
Terminal style plug-in  
Height dimension 76  
Width dimension 12.6  
Depth dimension 60.2  
Net weight 37  
Gross weight 46  
Name of coding element C  
Colour of coding element Light grey  
 
RoHS directive 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS conformity yes  
RoHS exceptions yes  
RoHS except.s acc. to direct. 7a  
7c I  
REACh compliance contains min. 1 SVHC-substance  
REACh included substances Lead  
Lead oxide  
%-part of the pollutant > 0,1  
CAS No. 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP entry available yes  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242610  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001600  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548054125  
Volume 0.049  dm3
Harmonized System Code 85044095  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantity per packaging unit 1  
 

Pakolliset varusteet

PSSu BP 1/8 S
PSSu BP 1/8 S 312600
PSSu, perusmoduuli, elektroniikkamoduuleille, oheislaitteet, 1-rivinen,4 liitäntätasoa, 8 liitintä, ruuviliitin.
PSSu BP 1/8 C
PSSu BP 1/8 C 312601
PSSu, perusmoduuli, elektroniikkamoduuleille, oheislaitteet, 1-rivinen,4 liitäntätasoa, 8 liitintä, jousiliitin.
PSSu BP 1/12 S
PSSu BP 1/12 S 312618
PSSu, perusmoduuli, elektroniikkamoduuleille, oheislaitteet, 1-rivinen,6 liitäntätasoa, 12 liitintä, ruuviliitin.
PSSu BP 1/12 C
PSSu BP 1/12 C 312619
PSSu, perusmoduuli, elektroniikkamoduuleille, oheislaitteet, 1-rivinen,6 liitäntätasoa, 12 liitintä, jousiliitin.
PSSu BP-C 1/12 S
PSSu BP-C 1/12 S 312620
PSSu, perusmoduuli, elektroniikkamoduuleille, oheislaitteet, C-kisko,1-rivinen, 6 liitäntätasoa, 12 liitintä, ruuviliitin.
PSSu BP-C 1/12 C
PSSu BP-C 1/12 C 312621
PSSu, perusmoduuli, elektroniikkamoduuleille, oheislaitteet, C-kisko,1-rivinen, 6 liitäntätasoa, 12 liitintä, jousiliitin.

Lisävarusteet

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, päätykulma hattukiskolle, muovia, musta, VPE 10 kpl, pakattu neutraaliin pakkaukseen tunnusmerkintätarralla.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, päätykulma hattukiskolle, metallia, voimakkaisiin mekaanisiinrasituksiin, VPE 10 kpl.
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu, päätelevy integroidulla päätevastuksella.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, maadoitusliitin hattukiskolle, PE-liitäntä, muovia,vihreä/keltainen, VPE 10 kpl, pakattu neutraaliin pakkaukseen tunnusmerkintätarralla.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, laserpainettava merkintätarra PSSu/PSS4000 pää-, elektroniikka- ja kompaktimoduuleille TRENNLINIE:llä, VPE 10x kpl (10xDIN A4 arkkia, joissa kussakin 4x 27 = 108 tarraa, yhteensä 1080 tarraa),pakattu uudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, laserpainettava merkintätarra PSSu/PSS4000 pää-, elektroniikka- ja kompaktimoduuleille ILMAN TRENNLINEÄ, VPE 10x kpl (10xDIN A4 arkkia, joissa kussakin 4x 27 = 108 tarraa, yhteensä 1080 tarraa),pakattu uudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.