Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"C1000058","name":"Connector/CA/M12-5SMX/A/TR","price":"25.23","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Afbeelding vergelijkbaar
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
Productnummer: C1000058
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable
for the Interface: CANopen.
Uw prijs
€25.23
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
UKCA cULus Listed |
Technische data
Elektrische data
Nominale stroom | 4 A |
Milieugegevens
Omgevingstemperatuur | -30 - 80 °C |
Lucht- en kruipwegen naar | IEC 60664-1 |
Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
Mechanische gegevens
Connectortype 1 | 5-pol. M12-connector (male) |
Vorm van connectortype 1 | recht |
Codering van M12-connector 1 | A-gecodeerd |
Materiaal draadring connect. 1 | GD-Zn, Ni |
Contactoppervlakken mater. 1 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
Kleur van de behuizing | zwart |
Goedkeuringen van stekker 1 | UL 94 HB |
Nettogewicht | 11 g |
Brutogewicht | 12 g |
Milieu
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85366990 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-code | 4046548105032 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27279090 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000026 |
ETIM reference feature | EC003015 |
Volume | 0 |