text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

Connector/CA/M12-5SMX/A/TR

Artikelnummer: C1000058
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable for the Interface: CANopen.

Enhet

Snart tillgänglig

Ditt pris

SEK288.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Märkström 4  A
Omgivningstemperatur -30 - 80  °C
Luft- och krypavstånd enligt IEC 60664-1  
FöroreningsgradLuft.kryp. 2  
Kontakttyp 1 5-polig M12-stickkontakt  
Form på kontakttyp 1 rak  
Kodning av M12-kontakt 1 A-kodad  
Material gängring kontakt 1 GD-Zn, Ni  
Kontaktytor material 1 CuZn, Ni b/Au 0,2 gal.  
Färg på huset svart  
Kontaktgodkännande 1 UL 94 HB  
Nettovikt 11  g
Bruttovikt 12  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85366990  
UNSPSC 25 26121603  
EAN-kod 4046548105032  
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27279090  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC003015  
Volym 0