text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PNOZ m B0 Revision 3.3 Bundle

Productnummer: 772714
GTIN: 4046548110272
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Basisgerät, erweiterbar, 20 sichere digitale Eingänge, 4 sichere Halbleiterausgänge. PNOZ m B0 (772100) Revision 3.x mit erweiterten Funktionen.

Eenheid

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Toepassingsgebied Fail-safe  
 
Doel van U1 Versorgung des Systems  
Voedingsspanning (V) 24  
Type voedingsspanning U1 DC  
Apparaatbeveil. (automaat) U1 6 A, Automat, Char.B  
Doel van U2 Versorgung der HL-Ausgänge  
Voedingsspanning 2 (V) 24  
Type voedingsspanning U2 DC  
Tolerantie van U2 -20 %/+25 %  
Potentiaalscheiding U2 ja  
Toegestane belastingen ohmsch  
induktiv  
kapazitiv  
Aantal configureerbare I/O's 8  
Potentiaalscheiding van I/O nein  
Kortsl.beveil. niet-veil. HGU Ja  
Spanning bij 1 niet-veil. HGU UB - 2 V bei 0,1 A  
Aantal digitale ingangen 12  
U ingang vlg. EN 61131-2 type1 24 V DC  
Potentiaalscheiding ingang nein  
Potentiaalscheiding van HGU ja  
HGU kortsluitvast ja  
Aantal testpulsuitgangen 4  
Norm omgevingstemperatuur EN 60068-2-14  
Omgevingstemperatuur 0  
Norm opslagtemperatuur EN 60068-2-1/-2  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Vochtbelasting vermelding 93 % r. F. bei 40 °C  
Condensvorming toegelaten? unzulässig  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 2000 m  
EMC volgens norm .... EN 61131-2  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 15g  
Lucht- en kruipwegen naar EN 61131-2  
Overspanningscategorie II  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Norm beschermingsgraad EN 60529  
Beschermingsgraad inbouwruimte IP54  
Beschermingsgraad behuizing IP20  
Beschermingsgraad klemmen IP20  
Potentiaalscheiding 1 tussen HL-Ausgang und Systemspannung  
Soort potentiaalscheiding 1 Basisisolierung  
Inbouwpositie waager. auf Hutschiene  
Afmetingen DIN-rail 35 x 7,5 EN/IEC 60715  
35 x 15 EN/IEC 60715  
Behuizingsmat. onderste deel PC  
Behuizingsmateriaal frontplaat PC  
Behuizingsmateriaal bovenstuk PC  
Aansluitklem Federkraftklemme  
Schraubklemme  
Klemsoort steckbar  
Flex. 1 draad AWG info 24 - 12 AWG  
Afmeting hoogte 101.4  
Afmeting breedte 45  
Afmeting diepte 120  
Nettogewicht 220  
Brutogewicht 230  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27242207  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000024  
ETIM reference feature EC000236  
GTIN 4046548110272  
Volume 0.656  dm3
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Verplichte Accessoires

PNOZ s Set1screw terminals 45mm
PNOZ s Set1screw terminals 45mm 750008
Set steekbare reserveklemmen 8-polig met schroeftechniek, VE = 1 X1, 1 X2, 1 X3, 1 X4.
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm 751008
Set steekbare reserveklemmen 8-polig met veerkrachttechniek, VE = 1 X1, 1 X2, 1 X3, 1 X4.

Optionele accessoires

PSSu A USB-CAB03
PSSu A USB-CAB03 312992
PSSu, USB-kabel, lengte 3 m.
PSSu A USB-CAB05
PSSu A USB-CAB05 312993
PSSu, USB-kabel, lengte 5 m.
PNOZmulti Chipcard Set  10 piece
PNOZmulti Chipcard Set 10 piece 779200
PNOZmulti-chipkaart, set 10 stuks, 8 kB.
PNOZmulti Chipcard 1 piece
PNOZmulti Chipcard 1 piece 779201
PNOZmulti-chipkaart, 1 stuk, 8 kB.
Chipcard 1 piece 32kB
Chipcard 1 piece 32kB 779211
PNOZmulti-chipkaart, 1 stuk, 32 kB.
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB 779212
PNOZmulti-chipkaart, set 10 stuks, 32 kB.
PNOZ Chip Card Reader
PNOZ Chip Card Reader 779230
Chipkaart uitleesapparaat voor PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR,PSSu WB.
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart) 779240
Houder voor chipkaart, voor PNOZmulti, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.
PNOZmulti Seal 12 pieces
PNOZmulti Seal 12 pieces 779250
Sticker voor chipkaart, kleine besturingen PNOZmulti, 12 stuks.
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs) 779260
Verbindingsstekker voor de aansluiting van de module op de linkerzijdevan de basismodule PNOZmulti, geel/zwart (10 stuks).
PNOZ mm0.xp terminator left (10 pcs.)
PNOZ mm0.xp terminator left (10 pcs.) 779261
Afsluitconnector op de linkerzijde van de basismodule PNOZmulti, geel/zwart (10 stuks).