text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m

Productnummer: 773861
GTIN: 4046548001471
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en 9-pol. encoderaansluiting, voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 1,5 m, voor ELAU. Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief...  Meer

Uitloop artikel


Eenheid

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en 9-pol. encoderaansluiting, voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 1,5 m, voor ELAU. Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.

Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Omgevingstemperatuur 0  
60  
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
Beschermingsgraad inbouwruimte
Beschermingsgraad behuizing IP20  
Connectortype 1 9-pol. Sub-D-connector (male)  
Vorm van connectortype 1 recht  
Connectortype 2 9-pol. Sub-D-connector (fem.)  
Vorm van connectortype 2 recht  
Connectortype 3 8-pol. RJ45-connector (male)  
Vorm van connectortype 3 recht  
Bevestigingsschroeven M3  
Behuizingsmat. connector 3 PBT  
Contactoppervlakken mater. 1 Au  
Contactoppervlakken mater. 2 Au  
Contactoppervlakken mater. 3 Au  
Materiaal van de pennen Cu-legering  
Materiaal van de bussen Cu-legering  
Kabellengte 1.5  
Tolerantie van kabellengte K1 +/- 0,15 m  
Kleur van kabelbuitenmantel 1 groen, vergelijkb. m. RAL 6018  
Kleur van de behuizing zwart RAL 9005  
Materiaal van kabelmantel 1 PUR  
Sleepvermogen van kabel 1 ja  
Buigradius (bij aanleggen) K1 8 x Ø  
Max. buitendiameter kabel K1 6  
6  
Doorsnede geleider 0.14  
0.14  
Kabeldoorsnede AWG K1 26  
Afscherming K1 ja  
Aantal aders 8  
Goedkeuringen van kabel K1 UL AWM-style 20233  
Goedkeuringen van stekker 1 UL94 V-0  
Goedkeuringen van stekker 2 UL94 V-0  
Goedkeuringen van stekker 3 UL94 V-0  
Behuizingsmateriaal TPE-SEBS UL 94 HB  
Afmeting hoogte 38  
Afmeting breedte 32.5  
Afmeting diepte 16  
Nettogewicht 68  
Brutogewicht 86  
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen ja  
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn 7c I  
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
Stoffen in REACh Loodoxide  
% van de verontreinigende stof > 0,1%  
CAS-nr. 1317-36-8  
SCIP-invoer beschikbaar 0  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27060313  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548001471  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1