Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"631158","name":"PSEN op4F-SL-14-108/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080QB"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN op4F-SL-14-108/1
Productnummer: 631158
Veiligheidslichtscherm, type 4, PL e, vingerbescherming (resolutie 14mm),
hoogte beschermingsveld 1080 mm. Kenmerken: cascadering zonder dodezone, slanke
constructie. Voedingsspanning 24 V, connector ... Meer
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
Veiligheidslichtscherm, type 4, PL e, vingerbescherming (resolutie 14mm), hoogte beschermingsveld 1080 mm. Kenmerken: cascadering zonder dodezone, slanke constructie. Voedingsspanning 24 V, connector M12, zender: 5- polig, ontvanger 5-polig. Verbindingskabel niet bij de levering inbegrepen.
Algemene data
Goedkeuring |
CE
cULus Listed TÜV |
CWB-type | 4 |
Sensorprincipe | optisch |
Hoogte beveiligingsveld | 1080 mm |
Resolutie beschermingsgraad | Vinger |
Reikwijdte (m) | 0.2 - 6 m |
Technische data
Elektrische data
Voedingsspanning (V) | 24 V |
Type voedingsspanning U1 | DC |
Optische gegevens
Gebruikt golflengtebereik | 850 nm |
Halfgeleideruitgangen
Aantal OSSD-uitgangen | 2 |
Milieugegevens
Omgevingstemperatuur | 0 - 55 °C |
Vochtbelasting vermelding | 15 ... 95% |
Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
Versnel. schok vlg. norm 1 | 10g |
Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
Beschermingsgraad behuizing |
Times
Reactietijd | 16 ms |
Mechanische gegevens
Kabellengte | 0.2 m |
Materiaal van kabelmantel 1 | PVC |
Buigradius (bij aanleggen) K1 | 1 x Ø |
Buigrad. aanleg cascad.kabel | 1 x Ø |
Max. kabellengte | 20 m |
Behuizingsmateriaal bovenstuk | Aluminium |
Materiaal eindkappen | Zamak |
Materiaal frontscherm | PMMA |
Afmeting hoogte | 1080 mm |
Afmeting breedte | 15.4 mm |
Afmeting diepte | 32.6 mm |
Nettogewicht | 1300 g |
Brutogewicht | 2250 g |
Milieu
RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-conformiteit | ja |
RoHS-uitzonderingen | nee |
REACh-naleving | Bevat geen SVHC-stoffen |
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN-code | 4046548086393 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27272704 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000026 |
ETIM reference feature | EC002549 |
Volume | 0 |
Optionele accessoires
PSEN op Mirror-165/1
630904
Afbuigspiegel 80 mm breed met een lengte van 165 cm. Bruikbaar bij alle
lichtschermen uit de PSENopt-serie < 165 cm. Voor een directe montage op
de machine zijn daarnaast de montagebeugels "PSEN op Mirror BracketKit/1"
nodig, voor een montage in "PSEN op Protective" zijn de montagebeugels
"PSEN op Protective Bracket Mirror/1" nodig.
PSEN op Mirror-120/1
630903
Afbuigspiegel 80 mm breed met een lengte van 120 cm. Bruikbaar bij alle
lichtschermen uit de PSENopt-serie < 120 cm. Voor een directe montage op
de machine zijn daarnaast de montagebeugels "PSEN op Mirror BracketKit/1"
nodig, voor een montage in "PSEN op Protective" zijn de montagebeugels
"PSEN op Protective Bracket Mirror/1" nodig.
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
PSEN op Testpiece F 14mm
630345
Teststang voor controle van de functie, diameter 14 mm,vingerbescherming.
PSEN op SL cascading 1m
631185
Toebehoren PSENopt slim, cascadeerkabel om meerdere lichtschermen uit de
serie PSENopt slim met elkaar te verbinden, kabellengte: 1 m
PSEN op SL cascading 0,5m
631184
Toebehoren PSENopt slim, cascadeerkabel om meerdere lichtschermen uit de
serie PSENopt slim met elkaar te verbinden, kabellengte: 0,5 m
PSEN op SL cascading 0,1m
631183
Toebehoren PSENopt slim, cascadeerkabel om meerdere lichtschermen uit de
serie PSENopt slim met elkaar te verbinden, kabellengte: 0,1 m
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
PSEN op SL Bracket O
631182
Bevestigingskit voor lichtschermen uit de serie PSENopt SL in O-vorm.
Bevestiging aan de uiteinden. VPE = 4 montagebeugels
PSEN op SL Bracket L
631181
Bevestigingskit voor lichtschermen uit de serie PSENopt SL in L-vorm.
Bevestiging aan de zijkant van het profiel. VPE = 2 montagebeugels
PSEN op SL Bracket C
631180
Bevestigingskit voor lichtschermen uit de serie PSENopt SL in C-vorm.
Bevestiging aan de zijkant van het profiel. VPE = 2 montagebeugels