Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"630740","name":"PSEN op4F-s-14-015/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GR"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN op4F-s-14-015/1
Productnummer: 630740
Veiligheidslichtscherm, type 4, PL e, vingerbescherming (resolutie 14mm),
hoogte beschermingsveld 150 mm, voedingsspanning 24 V, connector M12,
zender: 4-polig, ontvanger: 8-polig, verbindingskabel ni... Meer
Eenheid
Op aanvraag
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Veiligheidslichtscherm, type 4, PL e, vingerbescherming (resolutie 14mm), hoogte beschermingsveld 150 mm, voedingsspanning 24 V, connector M12, zender: 4-polig, ontvanger: 8-polig, verbindingskabel niet bij de levering inbegrepen.
Algemene data
Goedkeuring |
CE
cULus Listed TÜV EAC |
CWB-type | 4 |
Sensorprincipe | optisch |
Hoogte beveiligingsveld | 150 mm |
Resolutie beschermingsgraad | Vinger |
Reikwijdte (m) | 0.2 - 6 m |
Technische data
Elektrische data
Voedingsspanning (V) | 24 V |
Type voedingsspanning U1 | DC |
Optische gegevens
Gebruikt golflengtebereik | 950 nm |
Halfgeleideruitgangen
Aantal OSSD-uitgangen | 2 |
Milieugegevens
Omgevingstemperatuur | 0 - 55 °C |
Vochtigheidsgraad volgens norm | EN 60068-2-3 |
Vochtbelasting vermelding | 95% RV bij 40 °C |
Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
Versnel. schok vlg. norm 1 | 10g |
Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
Beschermingsgraad behuizing |
Times
Reactietijd | 11 ms |
Mechanische gegevens
Behuizingsmateriaal bovenstuk | Aluminium |
Afmeting hoogte | 233.3 mm |
Afmeting breedte | 32.3 mm |
Afmeting diepte | 36.9 mm |
Nettogewicht | 540 g |
Brutogewicht | 1640 g |
Milieu
RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-conformiteit | ja |
RoHS-uitzonderingen | nee |
REACh-naleving | Bevat geen SVHC-stoffen |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-code | 4046548062069 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27272704 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000026 |
ETIM reference feature | EC002549 |
Volume | 0 |
Verplichte Accessoires
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
630319
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4-polig, bus haaks
M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
630308
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4-polig, bus haaks
M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
630309
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4-polig, bus recht
M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m
630313
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 8-polig, bus recht
M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m
630303
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4-polig, bus recht
M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m
630314
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 8-polig, bus recht
M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
630328
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 8-polig, bus recht
M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m
630317
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 8-polig, bus haaks
M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
630306
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4-polig, bus haaks
M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
630318
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 8-polig, bus haaks
M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
630307
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4-polig, bus haaks
M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
630329
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 8-polig, bus haaks
M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
630304
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4-polig, bus recht
M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
630315
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 8-polig, bus recht
M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
630316
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 8-polig, bus haaks
M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
630305
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4-polig, bus recht
M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m