Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"6K000004","name":"PSEN mlm 1 sa 1.1 switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227174","0010600222717480VV"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN mlm 1 sa 1.1 switch
Productnummer: 6K000004
GTIN: 4046548105902
Veiligheidsschakelaar, gecodeerd, voor veiligheidsvergrendelingPSENmlock mini,
toepassing: kleine zwenk- en schuifdeuren alsmede kleppen en kappen,
veilige vergrendeling voor bescherming van personen, bistabielvergrendelingsprincipe,
12-pol. M12-connector (male), serieschakeling, automatische reset
Eenheid
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Veiligheidsschakelaar, gecodeerd, voor veiligheidsvergrendelingPSENmlock mini, toepassing: kleine zwenk- en schuifdeuren alsmede kleppen en kappen, veilige vergrendeling voor bescherming van personen, bistabielvergrendelingsprincipe, 12-pol. M12-connector (male), serieschakeling, automatische reset
Algemene data
| Goedkeuring |
UL Listed
CE UKCA FCC IC TÜV |
| Sensorprincipe | Transponder |
| Codeerniveau volgens ISO 14119 | laag |
| Classificatie vlg EN 60947-5-3 | PDDB |
| Transponder codering | gecodeerd |
| Soort reset | Automatische reset |
| Serieschakeling geschikt | ja |
| Apparaatvariant | Sensor |
Technische data
Elektrische data
| Voedingsspanning (V) | 24 |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
| Type voeding voor U1 | SELV/PELV |
| Opgenomen vermogen DC | 0.5 |
Ingangen
| Aantal ingangen | 4 |
| Gelijkspanning op ingang | 24 V DC |
| Potentiaalscheiding ingangen | nein |
Halfgeleideruitgangen
| Aantal OSSD-uitgangen | 2 |
| Aantal melduitgangen | 1 |
| Potentiaalscheid. HG-uitgangen | nein |
| HGU kortsluitvast | ja |
| Gebruikscat. vlg. EN 60947-1 | DC-12 |
Milieugegevens
| Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
| Omgevingstemperatuur | -10 |
| Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
| Vochtigheidsgraad volgens norm | EN 60068-2-78 |
| Vochtbelasting vermelding | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
| Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 2000 m |
| EMC volgens norm .... |
EN 301489-1 V2.1.1
EN 55011: class A EN 60947-5-3 EN 60947-5-2 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60947-5-2 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 30g |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
| Beschermingsgraad behuizing |
IP65
IP67 |
| UL beschermingsgraad (type) |
Mechanische gegevens
| Noodontgrendeling aanwezig | nee |
| Opwaartse verplaatsing max. | |
| Max. hoekverplaatsing om X-as | |
| Max. hoekverplaatsing om Y-as | |
| Max. hoekverplaatsing om Z-as | |
| Max.verplaatsing sluitrichting | +/ -2 mm |
| Aansluitingstype | M12, 12pol. male |
| Max. kabellengte | 45 |
| Productmateriaal |
Staal verzinkt
roestvrij staal Kunststof |
| Afmeting hoogte | 157.5 |
| Afmeting breedte | 30.4 |
| Afmeting diepte | 30.4 |
| Nettogewicht | 425 |
| Brutogewicht | 435 |
Transponder
| Bedrijfsfrequentie |
Milieu
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27272603 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000026 |
| ETIM reference feature | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548105902 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Optionele accessoires
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus
recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus
recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus
recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus
recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus
recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus
recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus
recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus
recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus
recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus
recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
540345
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus
recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 0,5 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
540346
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus
recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 1 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
540347
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus
recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 1,5 m
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 50 m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
570357
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 1 m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
570358
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
570359
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
570360
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
570361
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
570362
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
PSEN ml Y junction M12
570486
Connector, Y-adapter, IP67, M12 connector (X1, verwerkingseenheid),
8-polig, A-gecodeerd op M12 connector (X3, sensor), 12-polig, A-
gecodeerd en M12 connector (X2, sensor/volgende connector), 8-
polig, A-gecodeerd, voor aansluiting voor serieschakeling van PSENmlock.
PSEN ml end adapter
570487
Connector, afsluiting-adapter, IP67, M12 connector (X2,
verwerkingseenheid/vorige connector), 8-polig, A-gecodeerd op M12
connector (X3, sensor), 12-polig, A-gecodeerd, voor afsluiting van de
serieschakeling van PSENmlock.
PSEN mlm mounting set 1
6K000021
Montageset 1 (montagebeugel, montageplaat en schroeven)
voor montage aan de binnenkant, voor PSENmlock mini passend op 30 mm, 40mm
of 45 mm standaardprofielen
PSEN mlm covers set
6K000022
Afdekset voor PSENmlock mini, afdekkappen voor montageopeningen van de
veiligheidsschakelaar en van de bedienpen
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-12SF/PT
6N000030
Adapter voor serieschakeling PSEN sl2-G, 12-pol. M12-connector (female),
recht, A-gecodeerd naar 8-pol. M12-connector (male), recht, A-gecodeerden 8-
pol. M12-connector (female), recht, A-gecodeerd, kabellengte: 0,15 m.